Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

PLFN

Reductores planetarios de precisión

Nuestro PLFN incorpora una interfaz de brida normalizada, que permite un montaje sencillo del mismo. Este reductor planetario de precisión con dentado recto ha sido concebido para un rendimiento y un par de giro máximos. Su elevado par de vuelco permite alcanzar las máximas prestaciones, incluso bajo fuerzas radiales y axiales elevadas.

Características

Interfaz de brida normalizada
Máximos pares de giro gracias al dentado recto
Cargas maximizadas
Perfectamente estanqueizados
La maravilla compacta
Pueden montarse en cualquier posición

Opciones

Holgura
Ejes de salida múltiples
Lubricación
Sistemas de fijación optimizados
Brida de entrada múltiple
Piñón montado

Datos técnicos

PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 Etapa
Relaciones de transmisión 4, 5, 7, 8, 10 4, 5, 7, 8, 10 1
16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 16, 20, 25, 32, 40, 50, 64, 100 2
Eficiencia bajo plena carga η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5 <3 - <5
holgura interna reducida jt arcmin arcmin <2 <2 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1 <1
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 7.6 - 14.8 67 - 131 18.5 - 40.5 164 - 358 58.0 - 92.0 513 - 814 156.0 - 264.0 1381 - 2337 330.0 - 656.0 2921 - 5806
Peso del reductor mG kg lbm 1.3 - 1.9 3.0 - 4.3 2.9 - 3.5 6.5 - 7.8 5.0 - 6.3 11.0 - 13.8 12.9 - 15.6 28.4 - 34.4 37.0 - 45.9 81.6 - 101.3
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 60 60 62 62 65 65 70 70 74 74
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 1900 - 2150 427 - 483 3500 - 3950 787 - 888 4350 - 4900 978 - 1102 11000 - 12000 2473 - 2698 29500 - 33000 6632 - 7419
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3800 - 4300 854 - 967 7200 - 8200 1619 - 1843 8400 - 9500 1888 - 2136 7500 - 8500 1686 - 1911 13500 - 15000 3035 - 3372
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 132 1170 326 2888 475 4207 1219 10786 4957 43870
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.209 - 0.288 1.850 - 2.549 0.211 - 0.920 1.868 - 8.143 0.546 - 2.942 4.833 - 26.039 1.951 - 12.365 17.268 - 109.439 6.911 - 61.170 61.168 - 541.400
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 Etapa
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 27 - 65 239 - 575 60 - 140 531 - 1239 125 - 300 1106 - 2655 305 - 750 2699 - 6638 630 - 1600 5576 - 14161 1
27 - 77 239 - 682 60 - 150 531 - 1328 125 - 300 1106 - 2655 305 - 1000 2699 - 8851 630 - 1800 5576 - 15931 2
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 43 - 104 381 - 920 96 - 224 850 - 1983 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1200 4319 - 10621 1008 - 2560 8922 - 22658 1
43 - 123 381 - 1089 96 - 240 850 - 2124 200 - 480 1770 - 4248 488 - 1600 4319 - 14161 1008 - 2880 8922 - 25490 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 90 - 130 797 - 1151 175 - 280 1549 - 2478 340 - 650 3009 - 5753 750 - 1500 6638 - 13276 1350 - 3200 11949 - 28322 1
80 - 150 708 - 1328 200 - 300 1770 - 2655 380 - 650 3363 - 5753 750 - 2000 6638 - 17701 1350 - 3600 11949 - 31863 2
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 1750 - 4500 1750 - 4500 1350 - 4500 1350 - 4500 1000 - 4000 1000 - 4000 650 - 3500 650 - 3500 400 - 3000 400 - 3000
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 14000 14000 10000 - 14000 10000 - 14000 8500 - 10000 8500 - 10000 6500 - 8500 6500 - 8500 6000 - 6500 6000 - 6500
PLFN064 PLFN090 PLFN110 PLFN140 PLFN200 Etapa
Diámetro de los amarres del eje de salida D11 mm in 31.5 1.240 50 1.969 63 2.480 80 3.150 125 4.921
Diámetro de centraje de la brida de salida D13 mm in 64 2.520 90 3.543 110 4.331 140 5.512 200 7.874
Diámetro de la brida de salida D14 mm in 86 3.386 118 4.646 145 5.709 179 7.047 247 9.724
Longitud total L1 mm in 71.0 2.795 89.0 3.504 108.0 4.252 157.0 6.181 212.5 8.366 1
99.5 3.917 111.0 4.370 130.0 5.118 187.5 7.382 264.0 10.394 2
Longitud de la brida de salida L13 mm in 19.5 0.768 30.0 1.181 29.0 1.142 38.0 1.496 50.0 1.969

Representación técnica

Herramientas y piñón montado

Descargas

Catálogo de producto: PLFN
Operating Manual
Select the language for your download.
Instrucciones de montaje: PLFN
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono