Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Reductores planetarios con eje de salida
Los reductores planetarios con eje de salida de Neugart son adecuados para una amplia gama de soluciones de accionamiento.
El eje de salida puede seleccionarse en diferentes variantes, por ejemplo, como eje de salida con chaveta para una transmisión de potencia en arrastre de forma y segura. La chaveta es un elemento de conexión universal que se puede encontrar en numerosos componentes de accionamiento y permite una conexión rápida y segura entre el reductor planetario con eje de salida y la aplicación correspondiente.
El reductor planetario con un eje de salida liso es el elemento ideal para realizar una conexión en arrastre de forma en un acoplamiento. De este modo, se aseguran las más altas transmisiones de par de giro incluso en un funcionamiento con inversión.
También puede conectar el reductor planetario con eje de salida a su sistema de entrada a través de un eje de dentado múltiple. Con este eje de salida dentado, que está estandarizado según la norma DIN 5480, se pueden montar fácilmente otros componentes de accionamiento, como un piñón con dentado interno en arrastre de forma.
La brida de accionamiento de los reductores planetarios puede adaptarse individualmente al motor. La unidad compacta de reductor planetario con eje de salida y servomotor aumenta su flexibilidad.
Los reductores planetarios con eje de salida son la solución ideal para muchos ámbitos de aplicación dinámicos gracias a la baja inercia de masa del eje de salida giratorio. Con la amplia variedad de reductores planetarios con eje de salida le ofrecemos la máxima flexibilidad para seleccionar el producto adecuado para su aplicación.
Si a pesar de la alta compacidad de los reductores planetarios necesitase un reductor planetario más corto con brida de salida, ponemos a su disposición un reductor planetario angular con eje de salida aquí.