Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLHE

Económico y con un potente rodamiento de salida: el reductor angular WPLHE

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

PLE

Reductor planetario Economy

El PLE quizá sea la base de nuestro éxito. Es especialmente ligero, extraordinariamente potente y, sin embargo, adecuado para ciclos de producción exigentes, gracias a su sistema de rodamientos de baja fricción y a la lubricación optimizada.

Características

Máxima dinámica en sistemas multieje
Relación precio-rendimiento inigualable
Baja generación de calor con máximas velocidades
Pueden montarse en cualquier posición
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
Dentado preciso

Opciones

Ejes de salida múltiples
Lubricación
Sistemas de fijación optimizados
Brida de entrada múltiple

Datos técnicos

PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 8 3, 4, 5, 8 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64 2
60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 60, 80, 100, 120, 160, 200, 256, 320, 512 - - 3
Eficiencia bajo plena carga η % % 92 - 98 92 - 98
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP54 IP54
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <15 - <22 <15 - <22 <10 - <15 <10 - <15 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <7 - <11 <6 - <9 <6 - <9
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 0.7 - 1.0 6 - 8 2.1 - 2.5 19 - 22 7.2 - 9.8 64 - 87 15.5 - 20.5 137 - 181 57.5 - 72.0 509 - 637
Peso del reductor mG kg lbm 0.3 - 0.5 0.7 - 1.2 0.9 - 1.3 1.9 - 2.8 2.1 - 3.1 4.6 - 6.9 5.6 - 9.4 12.3 - 20.6 17.4 - 23.7 38.4 - 52.3
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 58 58 58 58 60 60 65 65 70 70
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 340 - 400 76 - 90 650 - 750 146 - 169 1500 - 1750 337 - 393 4200 - 5000 944 - 1124
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 160 - 200 36 - 45 450 - 500 101 - 112 900 - 1000 202 - 225 2100 - 2500 472 - 562 6000 - 7000 1349 - 1574
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 6 49 14 126 31 273 101 890 474 4191
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.014 - 0.027 0.124 - 0.239 0.065 - 0.128 0.575 - 1.133 0.359 - 0.654 3.177 - 5.788 1.378 - 2.361 12.196 - 20.897 3.502 - 11.999 30.995 - 106.200
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Etapa
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 5 - 15 44 - 133 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 400 - 450 3540 - 3983 1
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 130 443 - 1151 120 - 260 1062 - 2301 450 - 800 3983 - 7081 2
8 - 20 66 - 177 18 - 44 159 - 389 50 - 120 443 - 1062 120 - 260 1062 - 2301 - - 3
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 8 - 24 71 - 212 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 640 - 720 5664 - 6373 1
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 208 708 - 1841 192 - 416 1699 - 3682 720 - 1280 6373 - 11329 2
12 - 32 106 - 283 29 - 70 257 - 620 80 - 192 708 - 1699 192 - 416 1699 - 3682 - - 3
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 23 - 36 199 - 319 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 800 - 900 7081 - 7966 1
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 900 - 1600 7966 - 14161 2
27 - 40 239 - 354 80 - 88 708 - 779 190 - 240 1682 - 2124 380 - 520 3363 - 4602 - - 3
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 5000 5000 4500 4500 2500 - 4000 2500 - 4000 2500 - 3500 2500 - 3500 900 - 3000 900 - 3000
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 18000 18000 13000 13000 7000 7000 6500 6500 6500 6500
PLE040 PLE060 PLE080 PLE120 PLE160 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 10 0.394 14 0.551 20 0.787 25 0.984 40 1.575
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 26 1.024 40 1.575 60 2.362 80 3.150 130 5.118
Diámetro de carcasa D6 mm in 40 1.575 60 2.362 80 3.150 115 4.528 160 6.299
Longitud total L1 mm in 88.5 3.484 106.0 4.173 133.5 5.256 176.5 6.949 255.5 10.059 1
106.5 4.193 118.5 4.665 150.5 5.925 204.0 8.032 305.0 12.008 2
114.0 4.488 131.0 5.157 168.5 6.634 231.5 9.114 - - 3
Longitud del eje de salida L3 mm in 26 1.024 35 1.378 40 1.575 55 2.165 87 3.425

Representación técnica

Descargas

Catálogo de producto: PLE
Operating Manual
Select the language for your download.
Instrucciones de montaje: PLE
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono