Cargando...
Reductor planetario con piñón montado

Las combinaciones integradas de piñón y reductor garantizan la mejor adaptación técnica para los accionamientos de cremallera. Las numerosas soluciones posibles ofrecen una elevada dinámica y al mismo tiempo grandes capacidades de carga gracias a la precisión del dentado.

Three examples of custom made gearboxes
Soluciones especiales

Nuestros experimentados ingenieros de desarrollo siempre son capaces de encontrar la solución óptima para su aplicación. Somos capaces de desarrollar un reductor especial que cumpla exactamente con sus necesidades, independientemente de los requisitos especiales de su aplicación.

PLE

Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.

Ver producto
PLQE

El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.

Ver producto
PLPE

El reductor planetario económico con la mejor relación fuerza/calor disipado.

Ver producto
PLHE

Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.

Ver producto
PSBN

El reductor de precisión de altas prestaciones con dentado helicoidal para una transmisión especialmente silenciosa.

Ver producto
PSN

El reductor de precisión con dentado helicoidal y sincronización silenciosa que soporta grandes cargas en los rodamientos.

Ver producto
PLN

El reductor planetario de dentado recto, que está perfectamente sellado, proporciona máximas prestaciones y no pierde nunca la rigidez.

Ver producto
PLFE

El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.

Ver producto
PFHE

Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.

Ver producto
PSFN

Un reductor de precisión que admite cargas máximas con accionamiento especialmente silencioso y una brida de salida plana.

Ver producto
PLFN

El reductor de precisión que admite cargas máximas: las mejores prestaciones con un montaje rápido y sencillo.

Ver producto
WPLE

El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.

Ver producto
WPLQE

El reductor planetario angular con brida de salida universal: flexibilidad de montaje y fuerzas elevadas.

Ver producto
WPLPE

El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.

Ver producto
WPLN

El reductor angular versátil con dentado cónico helicoidal, para un accionamiento silencioso.

Ver producto
WPLFE

El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.

Ver producto
WPSFN

El reductor angular con dentado helicoidal, brida de salida y eje hueco.

Ver producto
WGN

El reductor angular con dentado cónico helicoidal provisto de eje hueco: silencioso y montaje directo al eje de su máquina.

Ver producto
HLAE

El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.

Ver producto
NGV

El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.

Ver producto

PLHE

Reductores planetarios Economy

El PLHE es la primera combinación de reductor económico y reductor de precisión del mundo. Los rodamientos de rodillos cónicos precargados de  nuestro reductor de planetarios garantizan una elevada rigidez, incluso bajo cargas máximas. El sellado de desarrollo propio protege perfectamente contra el polvo y los chorros de agua.

Características

Rigidez perfecta incluso bajo carga máxima
Lo mejor de dos mundos
Perfectamente estanqueizados
Pueden montarse en cualquier posición
Sin necesidad de mantenimiento gracias a la lubricación de por vida
Dentado preciso

Opciones

Ejes de salida múltiples
Lubricación
Sistemas de fijación optimizados
Brida de entrada múltiple
Piñón montado

Datos técnicos

PLHE060 PLHE080 PLHE120 Etapa
Relaciones de transmisión 3, 4, 5, 7, 8, 10 3, 4, 5, 7, 8, 10 1
9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 9, 12, 15, 16, 20, 25, 32, 40, 64, 100 2
Eficiencia bajo plena carga η % % 96 - 97 96 - 97
Temperatura de servicio mín. / Temperatura de servicio máx. Tmin / Tmax °C °F -25 / 90 -13 / 194
Grado de protección IP65 IP65
Holgura interna estándar jt arcmin arcmin <10 - <12 <10 - <12 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9 <7 - <9
Rigidez a la torsión cg Nm /arcmin lbf.in/arcmin 2.9 - 4.2 26 - 37 8.2 - 11.8 73 - 104 16.7 - 26.5 148 - 235
Peso del reductor mG kg lbm 1.5 - 1.8 3.4 - 3.9 3.0 - 3.6 6.6 - 7.9 6.8 - 8.8 15.1 - 19.5
Ruido de funcionamiento Qg dB(A) dB(A) 58 58 60 60 65 65
PLHE060 PLHE080 PLHE120
Fuerza radial para 20.000 h / Fuerza radial para 30.000 h Fr 20.000 h / Fr 30.000 h N lbf 3200 719 4800 - 5500 1079 - 1236 5400 - 6000 1214 - 1349
Fuerza axial para 20.000 h / Fuerza axial para 30.000 h Fa 20.000 h / Fa 30.000 h N lbf 3900 - 4400 877 - 989 5700 - 6400 1281 - 1439 7000 - 8000 1574 - 1798
Par de vuelco para 20.000 h MK 20.000 h Nm lbf.in 191 1690 383 3393 488 4317
PLHE060 PLHE080 PLHE120
Momento de inercia J kgcm2 lbf.in.s210-4 0.064 - 0.178 0.566 - 1.575 0.357 - 0.775 3.160 - 6.859 1.378 - 2.486 12.196 - 22.003
PLHE060 PLHE080 PLHE120 Etapa
Par de salida nominal T2N Nm lbf.in 15 - 40 133 - 354 38 - 115 336 - 1018 95 - 195 841 - 1726 1
15 - 44 133 - 389 38 - 130 336 - 1151 95 - 260 841 - 2301 2
Par de salida máx. T2max Nm lbf.in 24 - 64 212 - 566 61 - 184 540 - 1629 152 - 312 1345 - 2761 1
24 - 70 212 - 620 61 - 208 540 - 1841 152 - 416 1345 - 3682 2
Par de salida en emergencia T2Stop Nm lbf.in 66 - 88 584 - 779 178 - 240 1575 - 2124 340 - 520 3009 - 4602 1
80 - 88 708 - 779 190 - 260 1682 - 2301 380 - 520 3363 - 4602 2
PLHE060 PLHE080 PLHE120
Velocidad térmica media con T2N y S1 n1N min-1 rpm 2500 - 4500 2500 - 4500 1900 - 4000 1900 - 4000 1750 - 3500 1750 - 3500
Velocidad mecánica máx. de entrada n1Limit min-1 rpm 13000 13000 7000 7000 6500 6500
PLHE060 PLHE080 PLHE120 Etapa
Diámetro del eje de salida D3 mm in 16 0.630 22 0.866 32 1.260
Diámetro de centraje de salida D5 mm in 60 2.362 70 2.756 90 3.543
Diámetro de carcasa D6 mm in 60 2.362 80 3.150 115 4.528
Sección de la brida de salida Q1 mm in 70 2.756 80 3.150 110 4.331
Longitud total L1 mm in 127.0 5.000 159.0 6.260 199.5 7.854 1
139.5 5.492 177.0 6.969 227.0 8.937 2
Longitud del eje de salida L3 mm in 48 1.890 56 2.205 88 3.465

Representación técnica

Herramientas y piñón montado

Descargas

Catálogo de producto: PLHE
Operating Manual
Select the language for your download.
Instrucciones de montaje: PLHE
Seleccione el idioma para su descarga.

Productos relacionados

¿Tiene alguna pregunta?
Contáctenos.
Teléfono