Descargue las hojas de datos y los modelos CAD.
Configure su reductor exactamente según sus necesidades.
Utilice la vista comparativa integrada de varias configuraciones de reductores.
Al final de su consulta podrá generar directamente una solicitud de presupuesto.
Configurar su reductor adecuado.
¿Busca un reductor que se ajuste exactamente a sus necesidades y a los deseos de sus clientes? Entonces, nuestro TDF (el Tec Data Finder) le hará las cosas mucho más fáciles. Con él puede filtrar directamente nuestra amplia gama de opciones para que se le muestren los reductores que son geométricamente adecuados. Puede comenzar su selección introduciendo un reductor o su motor.
Por cierto, para los diseñadores también hemos vinculado nuestro NCP en el área de selección; se trata de nuestro software para el diseño de reductores.
Seleccionar el motor
Seleccionar el motor
Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos con adaptación del motor, todavía debe seleccionar un motor.
Seleccionar el motor
Motor seleccionado
Motor seleccionado
Configurar reductor
Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos es necesario configurar un reductor.
Primero configure el reductor para seleccionar a continuación el motor apropiado.
Reductor configurado
Reductor configurado
Base de datos de motores
Base de datos de motores
Entrada manual de datos del motor
Entrada manual de datos del motor
Sin adaptación del motor
Sin adaptación del motor
Por favor, seleccione un motor:
Geometría | ||
---|---|---|
Diámetro del eje motor | D60 | |
Diámetro del collar de centrado | D61 | |
Diámetro del círculo de agujeros | D65 | |
Longitud del eje del motor | L60 | |
Long. reborde de centrado | L61 | |
Reborde de centrado | L63 | |
Longitud del eje del motor utilizable | L62 | |
Tipo de brida del motor | ||
Rosca de montaje del motor |
Datos técnicos | ||
---|---|---|
Par de giro de parada | T0 | |
Par de giro nominal | TN | |
Par de giro máximo | Tmax | |
Velocidad nominal | nN | |
Máxima velocidad de giro | nmax | |
Prestaciones | P | |
Momento de inercia | J | |
Tensión | V | |
Masa | m |
Entrada manual de datos del motor
D60
mm
L60
mm
L61
mm
L63
mm
L62
mm
L62
mm
D61
mm
D65
mm
Serie
PLE
WPLE
PLQE
WPLQE
PLPE
WPLPE
PLHE
WPLHE
PLFE
WPLFE
PFHE
PSN
PLN
PSFN
PLFN
PSBN
WPLN
WPSFN
WGN
2. Tamaño
Como usuario registrado, puede almacenar configuraciones fácilmente y solicitarlas directamente.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.
Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias