Descargue las hojas de datos y los modelos CAD.
Configure su reductor exactamente según sus necesidades.
Utilice la vista comparativa integrada de varias configuraciones de reductores.
Al final de su consulta podrá generar directamente una solicitud de presupuesto.
Configurar su reductor adecuado.
¿Busca un reductor que se ajuste exactamente a sus necesidades y a los deseos de sus clientes? Entonces, nuestro TDF (el Tec Data Finder) le hará las cosas mucho más fáciles. Con él puede filtrar directamente nuestra amplia gama de opciones para que se le muestren los reductores que son geométricamente adecuados. Puede comenzar su selección introduciendo un reductor o su motor.
Por cierto, para los diseñadores también hemos vinculado nuestro NCP en el área de selección; se trata de nuestro software para el diseño de reductores.

Seleccionar el motor

Seleccionar el motor
Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos con adaptación del motor, todavía debe seleccionar un motor.

Seleccionar el motor
Motor seleccionado




Motor seleccionado

Configurar reductor
Aviso Para una solicitud de presupuesto o de modelos CAD y hojas de datos técnicos es necesario configurar un reductor.
Primero configure el reductor para seleccionar a continuación el motor apropiado.
Reductor configurado
Reductor configurado
Base de datos de motores


Base de datos de motores
Entrada manual de datos del motor


Entrada manual de datos del motor
Sin adaptación del motor


Sin adaptación del motor
Por favor, seleccione un motor:
Geometría | ||
---|---|---|
Diámetro del eje motor | D60 | |
Diámetro del collar de centrado | D61 | |
Diámetro del círculo de agujeros | D65 | |
Longitud del eje del motor | L60 | |
Long. reborde de centrado | L61 | |
Reborde de centrado | L63 | |
Longitud del eje del motor utilizable | L62 | |
Tipo de brida del motor | ||
Rosca de montaje del motor |
Datos técnicos | ||
---|---|---|
Par de giro de parada | T0 | |
Par de giro nominal | TN | |
Par de giro máximo | Tmax | |
Velocidad nominal | nN | |
Máxima velocidad de giro | nmax | |
Prestaciones | P | |
Momento de inercia | J | |
Tensión | V | |
Masa | m |
Entrada manual de datos del motor
D60
mm
L60
mm
L61
mm
L63
mm
L62
mm
L62
mm
D61
mm
D65
mm
Serie

PLE

WPLE

PLQE

WPLQE

PLPE

WPLPE

PLHE

WPLHE

PLFE

WPLFE

PFHE

PSN

PLN

PSFN

PLFN

PSBN

WPLN

WPSFN

WGN
2. Tamaño
Como usuario registrado, puede almacenar configuraciones fácilmente y solicitarlas directamente.
¿No encontró lo que buscaba?
Entonces, utilice nuestras herramientas de uso intuitivo. Con ellas, el reductor adecuado y los datos CAD correspondientes están a solo unos clics de distancia.
Encuentre su reductor ideal con el Product Filter
El Product Filter es simplemente genial. Y le lleva directamente a la solución correcta. ¡Pruébelo!
Para profesionales: el NCP
El Neugart Calculation Program, abreviadamente NCP, es nuestro software de cálculo para la configuración de reductores. Con él puede armar la configuración perfecta de motor-reductor. Directamente mediante sus datos de aplicación.


Mantengámonos en contacto
Suscripción al boletín informativo
Sea el primero en conocer los nuevos productos, las ferias, las fechas de formación y manténgase informado de todo.
Suscribirse al boletín de noticias