Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.
Industria agraria
Neugart: reductores para máquinas agrícolas
La agricultura hace ya tiempo que llegó a la era de la alta tecnología. Grandes máquinas cosechadoras recorren los campos de cultivo, pero también se requiere tecnología para esparcir semillas y estiércol o para alimentar u ordeñar al ganado, tecnología que sobre todo debe ser resistente y duradera.
Por eso, en Neugart hemos desarrollado, junto con nuestros clientes, reductores planetarios que puedan soportar las duras condiciones del trabajo en el campo. Pueden soportar la más severa contaminación medioambiental y funcionar tanto en el campo de cultivo como en el establo. Ni siquiera las fluctuaciones de la temperatura ambiente y la suciedad llegan a ser un obstáculo para nuestros reductores.
Pero también en la industria agraria, a menudo es en los detalles donde están los problemas: para algunas aplicaciones, se necesita desarrollar una solución especial, con extras como lubricantes de baja temperatura. Nuestra fuerza también radica en la comprensión de las necesidades de nuestros clientes y del mercado y en extraer las conclusiones correctas en el desarrollo de los productos.
Sus ventajas:
- Reductores fiables y duraderos: nuestros reductores planetarios no requieren un cambio de lubricante en toda su vida útil. El diseño único desarrollado por nuestra empresa permite obtener un reductor lubricado de por vida que hace su trabajo de forma fiable.
- A su servicio en todo el mundo: probablemente no hay país en la Tierra donde no podamos encontrar reductores planetarios de Neugart. Una estrecha red de experimentados ingenieros de ventas se extiende por todo el mundo. Siempre habrá alguien que pueda atenderle: sin importar en qué lugar del globo terráqueo se encuentre.
- Reductores dinámicos y robustos: los reductores de Neugart son dinámicos y resistentes. Nuestros clientes necesitan tecnología fiable que funcione sin errores. Esto es lo que suministramos con nuestros reductores planetarios de diseño inteligente.
- Estabilidad incluso en condiciones extremas: los reductores planetarios Neugart son extremadamente resistentes. Gracias a las juntas optimizadas y a los lubricantes específicos para cada aplicación, nuestros accionamientos también funcionan a – 40 °C o están protegidos con las clases de protección más altas, como la IP69K.
Tenemos el reductor adecuado para su sector:
Incomparable: este reductor planetario tiene una eficiencia máxima, incluso a velocidades máximas.
El reductor planetario de montaje sencillo, que al mismo tiempo genera poco calor y absorbe fuerzas elevadas.
Esto es innovación: en este reductor planetario se combinan la precisión y la rentabilidad.
El reductor planetario más corto con la máxima rigidez a la torsión y una brida de salida plana.
El reductor planetario angular versátil de peso reducido y coste convincente.
El reductor planetario angular económico para fuerzas especialmente elevadas, versátil en cuanto a la forma de montaje y provisto de una lubricación de por vida.
El reductor planetario angular más corto con brida de salida plana y una rigidez a la torsión máxima.
El único reductor de planetario con Diseño Higiénico certificado, idóneo para operaciones de limpieza seguras.
Reductor planetario con brida de salida para aplicaciones de altas cargas.
El reductor planetario para carretillas elevadoras industriales: compacto y muy resistente.