Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

C'est confirmé: Neugart est l'un des meilleurs équipementiers

Fabricant de réducteurs basé dans le Sud du Pays de Bade, Neugart vient de recevoir pour la cinquième fois une récompense enviée, la Supplier Elite Award Festo. « C'est une belle confirmation de notre travail et nous nous en réjouissons vivement », a déclaré le directeur général de l'entreprise, Bernd Neugart. « En même temps, cette récompense nous aiguillonne : à l'avenir nous voulons non seulement consolider nos acquis mais faire encore mieux. »

Avec cette cinquième Supplier Elite Award décernée par Festo, Neugart vient d'entrer dans un club exclusif. Ils ne sont jusqu’à présent qu'une poignée d'équipementiers à avoir réussi à décrocher ce prix au moins cinq fois. Ce sont entre autres une fiabilité de livraison à 100 pour cent ainsi qu'un taux de PPM hors norme qui ont décidé de cet honneur renouvelé. Les PPM sont les « Parts Par Million ».  Les clients de l'industrie exigent de leurs équipementiers un taux de défaillance particulièrement bas qui se mesure en PPM. Festo a déterminé que les produits Neugart atteignent le zéro défaut.

À l'avenir aussi, Festo et Neugart veulent poursuivre leur étroite collaboration. Festo cible désormais plus particulièrement le marché chinois. Tous les partenaires Festo ont été exhortés à emprunter eux aussi cette voie. Chez Neugart, on est prêt à suivre ce développement. La nouvelle fabrique chinoise a ouvert ses portes dès le mois de mars à Shenyang.  Cela fait déjà 13 ans au total que Neugart travaille en Chine. Bernd Neugart poursuit : « Sur les marchés régionaux aussi, nous assignons à nos produits les mêmes ambitions de qualité extrêmes ».  « Nos clients peuvent légitimement l'exiger. » 

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone
+49 7825 847-0