Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Neugart développe une nouvelle version de son logiciel de conception

Il existe plus de 11 000 séries de moteurs courantes et le choix du bon réducteur dépend aussi du type d'application. Alors comment s'y retrouver dans ces conditions ? Le Neugart Calculation Program (NCP) remédie à cette situation et vous aide à déterminer le bon produit, celui qui répond à vos besoins.

La version 3.2 du NCP vient de paraître. « Avec notre logiciel, nous avons développé un outil facile à comprendre et à utiliser », commente Swen Herrmann, Directeur Product Management & Marketing chez Neugart. « Cette fois aussi nous avons de nouveau ajouté quelques fonctionnalités pour rendre le NCP encore plus utile et judicieux.  Car cela compte pour nos clients. » 

Dans ce but, la base de données produits du NCP 3.2 contient plus de 11 000 moteurs différents. D'un autre côté, l'utilisateur peut en quelques clics définir quel type d'application il souhaite calculer. « L'interface-opérateur est auto-explicatif », poursuit Hermann. 

Une fois que l'on est parvenu à l'étape finale, le NCP 3.2 détermine automatiquement un code, la clé produit. Dans le Tec Data Finder, la clé produit conduit directement au feuillet coté et aux modèles CAO du réducteur adapté. À partir de là, plus que quelques clics et l'appel d'offres est prêt.

« Nous voulions rendre le NCP 3.2 aussi simple que possible sans renoncer à la complexité de l'application », ajoute Hermann.  « En effet, nous avons développé cet outil pour nos clients afin qu'ils parviennent plus facilement au choix répondant à leur besoin. »

Il va de soi que les plus récents produits tels que le plus court réducteur planétaire à renvoi d'angle, le WPLFE, sont eux aussi intégrés dans la base de données.

Pour télécharger la plus récente version du NCP, cliquez ici NCP

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone