Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Neugart élargit son équipe de direction

Holger Obergföll nommé nouveau directeur général (COO) Supply Chain

Le spécialiste des réducteurs Neugart GmbH, dont le siège se trouve à Kippenheim dans le sud du Bade-Wurtemberg, a renforcé son équipe de direction: Holger Obergföll est devenu le nouveau directeur général (COO) de la chaîne d'approvisionnement à partir du 1er mai 2019. Dans cette fonction nouvellement créée, il est responsable de la gestion de toutes les chaînes d'approvisionnement internes et externes.

Diplômé en économie d'entreprise et titulaire d'un Master of Management axé sur la stratégie d'entreprise, Holger Obergföll possède de nombreuses années d'expérience dans la technique d'entraînement, la commande des machines et la gestion lean. Il se concentre sur les processus de la chaîne d'approvisionnement dans l'entreposage et l'inventaire, l'optimisation des processus de production avec Water Spider ainsi que le contrôle des flux internationaux de matières en aval au sein de l'UE et dans le monde entier.

Le renforcement de la chaîne d'approvisionnement par son propre COO s'inscrivait dans le cadre du réalignement stratégique de Neugart: Le fabricant de réducteurs planétaires répond actuellement aux demandes actuelles du marché avec un ensemble complet de matériel, d'outils, de chaîne logistique et de services. Dans un environnement économique de plus en plus difficile, la rapidité et l'efficacité sont les facteurs les plus importants lorsqu'il s'agit de réaliser des combinaisons transmission-moteur efficaces. Chaque phase de la chaîne de processus présente des exigences spécifiques - et exige des solutions appropriées : de la planification et de la configuration à la maintenance en cours d'exploitation, en passant par la production et la livraison.

Avec cette nouvelle nomination, la direction de Neugart GmbH se compose désormais de Bernd Neugart et Thomas Herr (tous deux Managing Partners) ainsi que de Matthias Herr (COO Business Development), Bernd Cihlar (COO Technology), Andreas Beinroth (COO Finance & Administration) et Holger Obergföll (COO Supply Chain).

Holger Obergföll (46 ans) est marié et dans son temps libres, il aime piloter et est instructeur de vol bénévole.

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone