Loading ...
Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Neugart emménage dans un nouveau bâtiment à Shenyang

L'économie est en pleine expansion en Chine et être présent au niveau local fait partie de la philosophie Neugart.

Le constructeur de réducteurs poursuit sur sa lancée réussie en Chine. L'entreprise a fini de construire sa propre usine de production en République populaire de Chine et y a emménagé. Cet investissement de plusieurs millions d'euros découle des succès remportés ces dernières années.

La construction du nouveau bâtiment avait commencé en mai 2016 ; maintenant, il est pleinement opérationnel. L'entreprise reste fidèle à son principe philosophique, celui de s'immerger dans ses marchés. La nouvelle usine compte une superficie de production d'approximativement 5 000 mètres carrés et 70 salariés.

La filiale chinoise, Neugart Planetary Gearboxes Co., Ltd, a été fondée en 2004 à Shenyang. Également située à Shenyang, la nouvelle usine se trouve dans le Parc industriel germano-chinois ; sur ce périmètre sont déjà implantés de nombreux constructeurs dont BMW. Neugart est la première entreprise à construire dans le nouveau parc.

La filiale chinoise est devenue synonyme de l'histoire d'une réussite pour Neugart. Outre l'usine de Shenyang, Neugart compte neuf représentants commerciaux répartis dans toute la Chine. Le succès enregistré au cours des années passées a été tel qu'une poursuite de l'expansion s'imposait.

« Notre visée est d'offrir à nos clients, directement sur les marchés locaux, des produits de la meilleure qualité. C'est pour cela que nous nous concentrons sur notre atout : la technologie des réducteurs », déclare Bernd Neugart, Managing Partner de Neugart GmbH.

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone
+49 7825 847-0