Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Neugart se défend avec succès contre les contrefaçons

À la foire de Hanovre, des produits contrefaits chinois ont à nouveau été retirés

Le message de marque de Neugart est clair : « Seul Neugart possède ‘l’original’ », dit Thomas Herr, associé gérant du fabricant de réducteurs de Kippenheim. Cette déclaration est en même temps une obligation de protéger nos clients contre les contrefaçons.  Lors de la foire industrielle la plus importante dans le monde, la foire de Hanovre, ce fut un nouveau succès.

Ainsi, lors de la foire, un offrant chinois de réducteurs qui proposait ses produits conformément aux désignations de marque de Neugart a été découvert. Le risque de confusion – outre le type de construction pratiquement identique et la désignation semblable – était important. « Nous avons alerté le département juridique de la Deutsche Messe et obtenu en très peu de temps un succès », dit Monsieur Herr. Tous les documents concernant les contrefaçons ont dû être retirés.

Les fabricants de contrefaçons n’ont pas de scrupules, cela n’est pas nouveau pour Neugart. Dès 2013, une entreprise chinoise proposait à la foire de Hanovre des réducteurs planétaires en utilisant des désignations qui pouvaient porter à confusion avec les marques protégées de Neugart.  Pour protéger les droits de marque, une ordonnance sur requête auprès du tribunal de grande instance de Brunswick a été obtenue, elle interdisait à l'entreprise chinoise d’utilisation de ces désignations.  Ainsi, en 24 heures après avoir eu connaissance de la contrefaçon de marque, Neugart a réussi à faire interdire l’utilisation de ces désignations par cet offrant chinois sur le site de la foire même.

En 2015, Neugart a réussi à éviter avec succès dès le début d’autres contrefaçons de marque par l’offrant chinois en faisant intervenir très rapidement la direction de la foire.  Grâce à des avocats en propriété intellectuelle et industrielle chinois, on est même parvenu à dissuader l’entreprise chinoise de continuer d’utiliser les désignations en Chine.  Les droits sur la marque de Neugart sont protégés également en Chine. 

Et ce, pour une bonne raison : car Neugart travaille avec succès en Chine depuis 2004 déjà. « Actuellement, nous avançons à pas de géant en Chine », dit Bernd Neugart, associé gérant.  « En 2016, nous avons progressé de quelque 28 % sur le marché chinois ». Récemment en mars, une nouvelle usine a été mise en exploitation où travaillent actuellement environ 70 personnes.  Neugart y a investi 3,5 millions d’euros.

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone