Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Nouveau réducteur planétaire pour charge élevée PFHE

Alternative attractive pour des charges radiales élevées

Le réducteur planétaire PFHE dispose de deux roulements à rouleaux à contact oblique précontraints spéciaux. Malgré leur structure compacte, ceux-ci peuvent supporter des forces élevées. Ainsi, ce nouveau modèle tolère en sortie des forces radiales jusqu'à 5100 N, que l'on rencontre généralement sur des tractions ou des applications avec pignons ou des poulies.

Le raccordement facile grâce à la bride de sortie permet une interface mécanique conforme à la norme EN ISO 9409-1 (sans trou de centrage) par le biais de laquelle le réducteur peut être intégré particulièrement facilement et rapidement. La bride de sortie s'adapte individuellement à tous les moteurs.

Une bague d'étanchéité pour arbres tournants satisfait, côté sortie, les exigences de la classe de protection IP65. Ainsi, la poussière et les jets d'eau n'entravent pas le bon fonctionnement, de sorte que le réducteur convienne également à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles. Grâce au graissage à vie, le PFHE ne nécessite aucune maintenance. Avec sa denture droite, le réducteur garantit une densité de puissance élevée.

Le PFHE complète la vaste offre de réducteurs planétaires : en tant que nouveau composant de la gamme Economy, il offre tous les avantages de la célèbre gamme éprouvée, à savoir un réducteur standard durable et puissant avec un rapport prix/puissance exceptionnel. Le modèle est disponible en trois tailles avec un diamètre du collier de centrage sur la bride de sortie de 64, 90 ou 110 mm au choix, ainsi que pour des rapports à 1 ou 2 niveaux de i=3 à i=100. Ainsi, le PFHE allie la grande compacité du réducteur PLFE existant à une sortie renforcée.

Le nouveau réducteur planétaire PFHE pour applications à charges élevées avec charges radiales importantes sera présenté pour la première fois à l'occasion du Motek, et il sera disponible dès octobre 2019 dans des délais réduits et à l'unité.

 

Vous trouverez d'autres détails à propos du PFHE ici:

PFHE

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone