Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Nouveaux réducteurs planétaires à pignon

Solutions robustes pour entraînements à crémaillère

Neugart étend son portefeuille de réducteurs planétaires avec une option supplémentaire de pignon intégré produit en interne pour les entraînements à crémaillère.

Deux types de pignons sont disponibles : le pignon PK1 est monté sur l'arbre de sortie denté du réducteur, où une denture intérieure conforme à la norme DIN 5480 assure la sécurité de liaison requise. De son côté, le pignon PM1 est conçu pour des réducteurs avec sortie à bride et est doté d'une interface mécanique conforme à la norme EN ISO 9409-1. Ces deux types de pignons sont disponibles avec une denture hélicoïdale, et le modèle PK1 également avec une denture droite. De plus, les pignons sont proposés en quatre modules distincts et avec différents nombres de dents.

Le pignon en option peut être combiné avec  un total de huit séries de réducteurs, et notamment à un réducteur planétaire coaxial à arbre de sortie (PLHE) et à bride de sortie (PFHE)de chaque de lEconomy Line , qui  sont des  réducteurs standard durables et performants pour un rapport qualité-prix exceptionnel. Dans la Precision Line qui se compose de réducteurs planétaires de grande précision, l’option peut être ajoutée à deux réducteurs planétaires coaxiaux à arbre de sortie (PSN et PLN) ou à bride de sortie (PSFN et PLFN) de chaque, ainsi qu' à un réducteur planétaire à renvoi d'angle de chaque (WPLN et WPSFN). 

Ce large choix de combinaisons de types de pignons et de réducteurs planétaires ne permet pas seulement de trouver une solution pour répondre aux exigences les plus diverses; mais en général d’en proposer plusieurs : ainsi, la rigidité torsionnelle des réducteurs à bride est supérieure à celle des réducteurs à arbre de sortie. Par exemple, si l'espace de construction disponible est le critère décisif, le constructeur pourra s’orienter vers des réducteurs à bride de sortie compacts ou des réducteurs planétaires de précision à renvoi d'angle. Si la précision est le critère le plus important, il pourra opter pour la précision et la rigidité torsionnelle accrue des réducteurs planétaires de précision. Quant à eux, les réducteurs de lEconomy Line sont une solution plus attractive sur le plan économique pour des applications standard.

 

Réducteurs planétaires à pignon

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone