Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

Réducteur planétaire Hygienic-Design HLAE de Neugart

Standards les plus élevés pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des cosmétiques

Avec le HLAE, Neugart a développé une solution de réducteur hygiénique pour les secteurs de l'agroalimentaire, de la pharmacie et des cosmétiques. Depuis sa commercialisation en 2014, c'est le premier et le seul réducteur planétaire à satisfaire aux standards internationaux les plus élevés en matière de conception hygiénique, conformément à 3-A RPSCQC. L'institut de contrôle américain 3-A Sanitary Standards, Inc. (3-A SSI) vient de renouveler sa certification.

Le contrôle réalisé par 3-A SSI est libre, mais il s'agit du standard le plus élevé du marché. En effet, il couvre généralement toutes les autres directives et dispositions internationales. Ainsi, les joints du HLAE sont également certifiés selon la FDA et donc autorisés pour une utilisation en contact avec des produits alimentaires. Le lubrifiant est reconnu par la National Sanitation Foundation (NSF) américaine comme étant de type H1, et donc compatible avec les produits alimentaires.

Le HLAE se caractérise par une forme ronde avec des surfaces lisses, de sorte que les saletés et les microorganismes ne peuvent en aucun cas adhérer. Le matériau utilisé est de l'acier inoxydable électropoli 1.4404 avec une qualité de surface très élevée de Ra < 0,08 µm. Les surfaces de bride du réducteur sont étanchéisées à l'aide d'un joint torique spécial, de sorte qu'aucune bactérie ne peut pénétrer dans la fente par capillarité. Les joints peuvent être réalisés au choix dans deux matériaux synthétiques de qualité alimentaire présentant une résistance élevée à l'eau chaude et à la vapeur.

 

 

Flexibilité lors du montage

Le HLAE hygiénique est disponible en trois tailles pour des rapports de i=3 à i=100 et pour des couples nominaux de 15 Nm à 170 Nm. Il offre ainsi une grande flexibilité : il peut en effet être monté dans toutes les positions sur des moteurs B5 et B14. L'arbre de sortie peut être réalisé au choix avec des rainures de clavette ou en version lisse. Un kit d'étanchéisation librement positionnable garantit une protection hygiénique maximale pour différentes épaisseurs de paroi. Ainsi, la flexibilité est maximale lors du raccordement du réducteur à la machine.

 

Vous trouverez d'autres détails sur le HLAE ici:

HLAE

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone