Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit
Retour à l'aperçu

TDF: La solution intelligente pour trouver le réducteur adéquat

Grâce à la nouvelle version de Tec Data Finder (TDF), Neugart met à disposition un outil de configuration en ligne novateur et très convivial, y compris sur tablette et smartphone.

Le programme TDF de Neugart peut désormais être aussi utilisé sur des appareils mobiles lors de déplacements. La mise en page flexible s'adapte automatiquement aux appareils mobiles grâce à la fonction Responsive Design qui fait que TDF s'adapte automatiquement à l'espace disponible sur l'écran. Cela permet de garantir la facilité d’utilisation sur smartphone et tablette.

Un autre avantage de cette nouvelle version est la flexibilité du lancement de la configuration. En effet, l'utilisateur peut choisir s'il préfère commencer la configuration par le moteur ou par le réducteur. TDF vérifie la compatibilité géométrique entre le réducteur et le moteur. En fonction de la variante de départ, les moteurs sélectionnables ou la configuration de réducteur sont limités. Ainsi, seuls sont montrés les réducteurs pouvant être montés sur le moteur ou les moteurs pouvant être montés sur le réducteur.

Les nouveaux utilisateurs quant à eux se réjouiront des explications illustrées lors de la configuration du réducteur, qui permettent une configuration simple et rapide. Ainsi, TDF est aussi bien adapté aux constructeurs qu'aux utilisateurs d'autres secteurs spécialisés. Outre la configuration intuitive, TDF offre également la possibilité d'ajuster automatiquement le réducteur au moteur par un simple clic.

Avec plus de 17 000 moteurs, l'utilisateur a le choix entre les fabricants de moteur les plus courants. Si un moteur ne s'y trouve pas, l'utilisateur a la possibilité de créer ses propres données de moteur.  La saisie est facilitée par des champs de saisie interactifs. Ainsi, la partie du moteur correspondante à la valeur saisie est mise en valeur en couleur sur le dessin technique. En plus du système métrique, les paramètres moteur peuvent être également saisi dans le système de mesure anglo-saxon et anglo-américain.

Un autre point fort est la possibilité de comparer jusqu'à cinq réducteurs à la fois. Les différences dans les données techniques sont mises en valeurs en couleur en un simple clic. L'utilisateur voit ainsi tout de suite quel réducteur répond de façon optimale à ses exigences techniques.

Après la configuration, des demandes de modèles CAO, de fiches techniques et de devis peuvent être envoyées. Les utilisateurs enregistrés ont en outre accès aux configurations précédentes via leur compte d'utilisateur. Cela permet de redemander plus facilement les modèles CAO et les fiches techniques et facilite les demandes de devis.

La compatibilité avec le logiciel Neugart Calculation Program (NCP) est également très pratique. TDF se contente de vérifier la possibilité géométrique de montage du moteur sur le réducteur. Le logiciel de calcul gratuit NCP est à disposition pour le dimensionnement et le contrôle des valeurs spécifiques à une application. Une fois que l'ensemble réducteur/moteur a été configuré dans TDF, le téléchargement d'un fichier de système réglé NCP peut être exécuté. Le fichier peut ensuite être importé dans NCP. L'ensemble réducteur/moteur configuré est automatiquement créée dans NCP et l'utilisateur n'a plus qu'à saisir les données d'application pour calculer le mécanisme d'entraînement complet. Le logiciel de dimensionnement gratuit NPC est disponible au téléchargement.

 

Tec Data Finder 

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone