Un renvoi d'angle précis : WPSFN
Puissant, silencieux et compact
Notre WPSFN est le plus compact réducteur à renvoi d'angle à denture en spirale avec arbre d'entrée à bride et arbre creux. Il a été développé de façon à remplir les attentes les plus pointues en termes de précision et de synchronisme.
Le WPSFN vient enrichir notre série de réducteurs à renvoi d'angle. Grâce à son interface à bride normée, le WPSFN s'intègre avec une facilité et une rapidité particulières. Sa denture hélicoïdale et l'étage planétaire à denture oblique permettent un synchronisme optimisé, synonyme d'excellentes qualités des surfaces.
Le WPSFN, le plus compact des réducteurs à renvoi d'angle et denture hélicoïdale avec arbre d'entrée à bride et arbre creux, associe un couple élevé et un silence maximal en fonctionnement. Le résultat est un entraînement à la fois particulièrement silencieux et capable d'opérer avec une précision et une puissance élevées.
Grâce à sa faible hauteur d'encombrement, le WPSFN se prête particulièrement aux applications dans lesquelles la place joue un rôle. Suivant la taille, il faudra un volume d'incorporation jusqu'à 25 pour cent inférieur aux réducteurs à renvoi d'angle comparables à denture en spirale. Si l'espace manque dans les machines, cela n'obligera pas nos clients à renoncer à un entraînement précis. Parmi les applications possibles figurent entre autres les entraînements pour machines-outils ou machines d'emballage.
Le WPSFN est disponible comme réducteur mono-étagé ou bi-étagé. Sur le WPSFN mono-étagé, la démultiplication dans la denture hypoïde est réalisée directement dans l'angle. Cela permet d'avoir un arbre creux au centre de l'arbre d'entrée à bride. Sur la configuration bi-étagée, le côté entrée est complété par un étage planétaire basé sur le réducteur PSFN. Cela permet aussi au WPSFN bi-étagé d'atteindre aussi, en option, un jeu réduit inférieur à 3 minutes d'arc.
La denture hélicoïdale de haute qualité est garante d'un synchronisme optimal et homogène. Le réducteur de précision bi-étagé à renvoi d'angle travaille lui aussi en générant particulièrement peu de vibrations. Dans l'application, cela donne d'excellentes images d'impression et de très hautes qualités des surfaces.
L'interface à bride conforme à la norme EN ISO 9409-1 permet à nos réducteurs de précision à renvoi d'angle WPSFN d'intégrer vite et facilement des composants d'entrée comme les pignons à bride ou les plateaux tournants. L'arbre creux intégré dans le réducteur mono-étagé WPSFN offre des solutions nouvelles et flexibles aux concepteurs de machines. Il est possible de faire passer dedans par exemple des flexibles d'alimentation, des conduites ou arbres.
Et notre WPSFN, cela va de soi, est parfaitement étanche. Ce réducteur est insensible à la poussière ou aux jets d'eau. Avec son joint d'étanchéité radiale d'arbre, le WPSFN convient très bien dans les conditions même les plus difficiles. Il est parfaitement protégé grâce à son astucieuse conception et à sa protection du type IP 65.
Vous trouverez d'autres détails sur le WPSFN ici :