Salons à venir





Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.
Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.
Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.
Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.
Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.
Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.
Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.
Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.
Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.
Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.
Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.
Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.
Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.
Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.