Emplacement
Siège social

Neugart GmbH

Neugart GmbH
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
Contacts de vente

Neugart France S.A.S.

Neugart France S.A.S.
28 rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg
Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.
Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.
Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.
Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.
Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.
Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.
Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.
Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.
Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.
Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.
Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.
Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.
Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.
Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.
Keltenstrasse 16
77971 Kippenheim
28 rue Schweighaeuser
67000 Strasbourg