Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent à la fois une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.

Vers le produit

Les principes de durabilité en matière de construction de machines et d'installations

PRÉAMBULE

Notre vision de la durabilité d'avenir se base sur les principes que sont le succès commercial, l'équité, le respect & la responsabilité
et comprend les dimensions „société, écologie & économie“. Nous comprenons l'action durable de façon globale dans le sens des
définitions fournies par le rapport Brundtland1 et le conseil pour le développement durable2 en Allemagne.

 

STRATÉGIE

  1. La durabilité est un composant essentiel de notre stratégie d'entreprise.
  2. À l'aide de modèles économiques durables, nous créons des valeurs stables et garantissons le succès de l'entreprise.
  3. Nos technologies et solutions promeuvent le développement durable au niveau mondial.
  4.  

    OPÉRATION

  5. La pensée et l'action durables se reflètent dans nos processus et nos produits. 
  6. Nous agissons de manière à préserver les ressources et nous nous impliquons dans la protection du climat.
  7. Nos collaboratrices et collaborateurs sont notre bien le plus précieux. Nous promouvons l'engagement et les possibilités
    de participation.
  8. Nous nous engageons pour le respect des droits de l'homme.
  9.  

    CULTURE

  10. Notre entreprise est un lieu de vie.
  11. Dans nos régions, nous assumons une responsabilité sociale.
  12.   Nous tenons nos promesses.
  13.  

    COMMUNICATION

  14.   Nous cultivons l'échange actif avec tous les participants.
  15.   Nous communiquons en toute transparence sur nos actions durables.

 

1 «Le développement durable satisfait les besoins du présent sans mettre en danger la possibilité pour les générations futures  de satisfaire leurs propres besoins.» (Rapport Brundtland, 1987)

«Le développement durable signifie prendre en compte les points de vue environnementaux au même niveau que les points  de vue sociaux et économiques. Avoir une gestion durable signifie donc: nous devons laisser à nos enfants et à nos petits-enfants
une structure écologique et économique intacte.» (Conseil pour le développement durable, 2001)

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone