Retour à l'aperçu

Neugart Calculation Program 4.1

De la charge au moteur en passant par le réducteur, le logiciel NCP 4.0 (Neugart Calculation Program) calcule et visualise la conception d'une chaîne cinématique toute entière. Comparée au NCP 3.3, la version 4.0 convainc par son encore meilleure commodité d'utilisation et par sa conception intuitive. Ce logiciel se distingue aussi par son interface-opérateur bien « rangée ». C'est possible grâce à une technique multi-fenêtres permettant une utilisation optimale de l'écran.  Pour cette raison, le programme a également été configuré équipé d'une interface-opérateur flexible. Il adapte automatiquement son apparence sur notebook ou sur PC et réunit de cette manière, dans une même image, aussi bien les données d'application que les résultats de calcul convertis en graphismes.

Un grand avantage du NCP 4.0 réside dans la possibilité de réunir plusieurs chaînes cinématiques dans un même projet. Cela réduit le travail de documentation, élague les archives, ménage des ressources et garantit une nettement meilleure clarté de présentation. Ce faisant, la courbe graphique dynamique et des charges de chaque chaîne cinématique demeure visible en permanence.

Les novices se réjouiront de fonctionnalités nouvelles comme les astuces outillage illustrées. En cas de doute, elles apportent de précieuses informations textuelles aux utilisateurs inexpérimentés et aident à obtenir un flux de travail intuitif. D'autres moyens garantissent un grand confort d'utilisation. L'outil de calcul des forces intégré dans cette solution détermine par ex. de manière simple les forces non perpendiculaires appliquées à l'arbre de sortie, et l'affichage rapide fournit de son côté un aperçu de toutes les valeurs pertinentes. En cas de saisies inexactes, le logiciel intelligent fournit des conseils utiles à ses utilisateurs, l'interface améliorée d'import/export de la courbe dynamique et de charge veille à un échange de données sans accroc ; le filtre produits permet quant à lui de sélectionner encore plus facilement les produits.

Pour une conception sans limite des réducteurs et chaînes cinématiques, la base de donnés moteurs vient de s'enrichir de 1 700 références supplémentaires soit maintenant 14 000 moteurs au total provenant de plus de 80 fabricants. La version 4.0 s'est également enrichie des séries de réducteurs WPSFN et PSBN 142.

Il va de soi que la version 4.0 est compatible avec la version précédente. Les projets qui avaient été élaborés avec NCP 3 peuvent être ouverts et traités sans problèmes avec la version NCP 4.0. 

Téléchargements

Installation de NCP
NCP: Communiqué