Retour à l'aperçu

Nouveau réducteur planétaire pour charge élevée PFHE

Alternative attractive pour des charges radiales élevées

Le réducteur planétaire PFHE dispose de deux roulements à rouleaux à contact oblique précontraints spéciaux. Malgré leur structure compacte, ceux-ci peuvent supporter des forces élevées. Ainsi, ce nouveau modèle tolère en sortie des forces radiales jusqu'à 5100 N, que l'on rencontre généralement sur des tractions ou des applications avec pignons ou des poulies.

Le raccordement facile grâce à la bride de sortie permet une interface mécanique conforme à la norme EN ISO 9409-1 (sans trou de centrage) par le biais de laquelle le réducteur peut être intégré particulièrement facilement et rapidement. La bride de sortie s'adapte individuellement à tous les moteurs.

Une bague d'étanchéité pour arbres tournants satisfait, côté sortie, les exigences de la classe de protection IP65. Ainsi, la poussière et les jets d'eau n'entravent pas le bon fonctionnement, de sorte que le réducteur convienne également à une utilisation dans des conditions environnementales difficiles. Grâce au graissage à vie, le PFHE ne nécessite aucune maintenance. Avec sa denture droite, le réducteur garantit une densité de puissance élevée.

Le PFHE complète la vaste offre de réducteurs planétaires : en tant que nouveau composant de lEconomy Line, il offre tous les avantages de la célèbre gamme éprouvée, à savoir un réducteur standard durable et puissant avec un rapport prix/puissance exceptionnel. Le modèle est disponible en trois tailles avec un diamètre du collier de centrage sur la bride de sortie de 64, 90 ou 110 mm au choix, ainsi que pour des rapports à 1 ou 2 niveaux de i=3 à i=100. Ainsi, le PFHE allie la grande compacité du réducteur PLFE existant à une sortie renforcée.

Le nouveau réducteur planétaire PFHE pour applications à charges élevées avec charges radiales importantes sera présenté pour la première fois à l'occasion du Motek, et il sera disponible dès octobre 2019 dans des délais réduits et à l'unité.

 

Vous trouverez d'autres détails à propos du PFHE ici:

PFHE