Retour à l'aperçu

Nouvelle version du logiciel NCP 4.2

Mise à jour pour l'outil de configuration de Neugart

NCP permet aux constructeurs de calculer des profils de charge complexes dans la chaîne cinématique et d'évaluer, sur cette base, l'ensemble réducteur-moteur optimal pour une application donnée. La version mise à jour du logiciel couvre désormais les entraînements des véhicules autoguidés (VAG / AGV) et la nouvelle gamme de réducteurs NGV adaptée à ce type de véhicules. De plus, il est à présent possible, pour les nouveaux systèmes réglés, de télécharger des projets existants à partir de la version actuelle ou de versions antérieures de NCP, afin de procéder à une comparaison.

En plus de ces nouvelles fonctions, Neugart a encore simplifié l'utilisation de l'outil et amélioré la convivialité avec la version 4.2 : par exemple, aucune conversion n'est plus requise lors de l'importation des paramètres moteur lus. Les utilisateurs des programmes de CAO courants peuvent dès à présent – outre la virgule – utiliser aussi le point usuel comme caractère de séparation. Par ailleurs, il est possible de réaliser des calculs dans les champs de saisie. La documentation du réducteur a également été optimisée, de sorte que l'utilisateur détermine encore plus rapidement, au moyen de barres de progression, si le réducteur sélectionné est effectivement approprié.

 

Enfin, NCP 4.2 propose un exemple pour chaque application, de sorte que l'apprentissage de l'outil est facile.

Vous trouverez d'autres détails ici:

NCP 4.2