- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Nouveaux réducteurs planétaires à pignon
Solutions robustes pour entraînements à crémaillère
Neugart étend son portefeuille de réducteurs planétaires avec une option supplémentaire de pignon intégré produit en interne pour les entraînements à crémaillère.
Deux types de pignons sont disponibles : le pignon PK1 est monté sur l'arbre de sortie denté du réducteur, où une denture intérieure conforme à la norme DIN 5480 assure la sécurité de liaison requise. De son côté, le pignon PM1 est conçu pour des réducteurs avec sortie à bride et est doté d'une interface mécanique conforme à la norme EN ISO 9409-1. Ces deux types de pignons sont disponibles avec une denture hélicoïdale, et le modèle PK1 également avec une denture droite. De plus, les pignons sont proposés en quatre modules distincts et avec différents nombres de dents.
Le pignon en option peut être combiné avec un total de huit séries de réducteurs, et notamment à un réducteur planétaire coaxial à arbre de sortie (PLHE) et à bride de sortie (PFHE)de chaque de l’Economy Line , qui sont des réducteurs standard durables et performants pour un rapport qualité-prix exceptionnel. Dans la Precision Line qui se compose de réducteurs planétaires de grande précision, l’option peut être ajoutée à deux réducteurs planétaires coaxiaux à arbre de sortie (PSN et PLN) ou à bride de sortie (PSFN et PLFN) de chaque, ainsi qu' à un réducteur planétaire à renvoi d'angle de chaque (WPLN et WPSFN).
Ce large choix de combinaisons de types de pignons et de réducteurs planétaires ne permet pas seulement de trouver une solution pour répondre aux exigences les plus diverses; mais en général d’en proposer plusieurs : ainsi, la rigidité torsionnelle des réducteurs à bride est supérieure à celle des réducteurs à arbre de sortie. Par exemple, si l'espace de construction disponible est le critère décisif, le constructeur pourra s’orienter vers des réducteurs à bride de sortie compacts ou des réducteurs planétaires de précision à renvoi d'angle. Si la précision est le critère le plus important, il pourra opter pour la précision et la rigidité torsionnelle accrue des réducteurs planétaires de précision. Quant à eux, les réducteurs de l’Economy Line sont une solution plus attractive sur le plan économique pour des applications standard.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter