- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Niveau de rapport i=8 désormais aussi pour les réducteurs planétaires de précision à denture hélicoïdale
Neugart enrichit son offre de réducteurs planétaires coaxiaux et propose désormais un choix plus vaste afin de déterminer la solution d'entraînement idéale : dès aujourd'hui, un rapport i=8 est disponible aussi pour les réducteurs planétaires de précision à denture hélicoïdale.
Grâce à la possibilité de choisir, pour un rapport i=8, entre un réducteur à denture hélicoïdale et un réducteur à denture droite, il est ainsi possible d'exploiter encore plus efficacement pour chaque application les avantages conceptuels de ce niveau de rapport : les réducteurs planétaires à denture hélicoïdale se caractérisent par un fonctionnement synchrone silencieux et de haute précision. Ils sont de ce fait particulièrement indiqués pour les applications exigeantes. De leur côté, les réducteurs à denture droite offrent une densité de puissance supérieure, en particulier avec des couples élevés.
En pratique, le nouveau rapport i=8 est disponible pour des réducteurs planétaires de précision à denture hélicoïdale aussi bien avec arbre de sortie (série PSN) qu'avec arbre à bride (PSFN). La série de réducteurs PSN est essentiellement conçue pour les tâches nécessitant une dynamique élevée et un fonctionnement silencieux. Avec son arbre de sortie à bride, la série PSFN, quant à elle, convient parfaitement pour les applications hautement dynamiques pour lesquelles la précision de positionnement est déterminante.
Neugart est l'un des rares constructeurs au monde à proposer des réducteurs planétaires à denture droite et à denture hélicoïdale. La plage de rapports s'étend désormais, pour les deux versions, de i=3 à i=100. Pour les rapports de i=3 à i=10, des réducteurs à un étage sont utilisés alors que pour les rapports de i=12 et i=100, ce sont des réducteurs à deux étages. Tous les réducteurs planétaires de précision coaxiaux à un étage de Neugart se caractérisent par un jeu réduit de moins de 3 arcmin. Ce dernier peut même, à titre optionnel, être réduit à moins de 1 arcmin. Il est ainsi possible de garantir une précision de positionnement très élevée, même en cas de changement du sens de rotation.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter