Retour à l'aperçu

Vitesse d'avance maximale pour les entraînements à crémaillère

Nouvelle série de pignons PM2

La nouvelle série de pignons PM2 offre dès à présent un choix plus large, et donc une flexibilité accrue pour la réalisation de combinaisons de réducteurs et de pignons destinées aux entraînements à crémaillère. Tous les pignons PM2 sont produits sur le site principal de Kippenheim.

Ce nouveau produit étend le portefeuille de réducteurs planétaires de Neugart avec des pignons prémontés en usine fabriqués en interne : tout comme le pignon PM1 existant, le nouveau PM2 est aussi conçu pour des réducteurs avec arbre de sortie de la bride et doté d'une interface mécanique conforme à la norme ISO 9409-1. Les deux séries se distinguent cependant en termes de taille : contrairement à la série PM1, qui commence à 26 dents pour le module 2, la série PM2 commence déjà à 16 dents pour le module 2.

D'une part, les nouvelles variantes offrent des possibilités supplémentaires pour concevoir la combinaison optimale de réducteur et de pignon destinée aux applications à crémaillère exigeantes. D'autre part, les nouveaux pignons permettent, grâce à leur diamètre réduit, d'atteindre une vitesse d'avance plus de trois fois supérieure à ce qui était possible jusqu'à présent, selon la combinaison.

Au total, l'offre étendue de pignons pour réducteur à bride comprend de nombreuses variantes PM2 avec un nombre de dents compris entre 16 et 22 pour le module 2, entre 14 et 19 pour le module 3, entre 20 et 22 pour le module 4 et de 19 pour le module 5.

Les outils logiciels éprouvés de Neugart, Tec Data Finder (TDF) et Neugart Calculation Program (NCP), facilitent la sélection de la combinaison de réducteur et de pignon car ils intègrent les nouvelles variantes.

 

Réducteurs planétaires à pignon