Retour à l'aperçu

NCP 4.3 : la nouvelle version du Neugart Calculation Program

Mise à jour de l'outil de configuration Neugart Calculation Program (NCP) : la nouvelle version NCP 4.3 se caractérise par une amélioration des performances du programme grâce à une utilisation améliorée du processeur multi-cœur. Mais avant tout, ce logiciel éprouvé propose dès à présent de nombreuses fonctionnalités et optimisations supplémentaires, de la compensation aux entraînements à crémaillère.

Grâce à une base de données étendue, plus de 18 000 moteurs différents sont disponibles dans le NCP. La sélection ne se limite pas aux servomoteurs, mais compte aussi des moteurs pas à pas. Fondé sur la pratique, le dimensionnement du moteur s'effectue sur la base de ses courbes caractéristiques avec visualisation graphique. De plus, la nouvelle version tient aussi compte de toutes les roues Neugart adaptées aux réducteurs NGV pour l'application d'entraînement.

Au-delà de la base de données étendue, l'application elle-même a été étendue : ainsi, la compensation entre le dimensionnement théorique et les valeurs mesurées est encore plus facile. Des menus déroulants réduisent au minimum les efforts liés à la préparation des données pour l'importation de la charge. Simultanément, la précision lors de l'importation de la charge de trace du moteur est encore plus élevée, car le calcul tient désormais aussi compte de l'inertie de masse du moteur et des pertes du réducteur. D'autres adaptations assurent une sécurité accrue lors du dimensionnement.

De nouveaux détails apportés à la version NCP 4.3 offrent notamment un confort accru lors de l'utilisation du programme : grâce à son ergonomie intuitive, même les utilisateurs novices ou occasionnels trouvent des exemples de dimensionnement pour chaque application avec une description détaillée. Les fichiers peuvent être ouverts et les dimensionnements téléchargés facilement par glisser-déposer.
 

La nouvelle version NCP 4.3 peut être téléchargée gratuitement ici.