- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Neugart présente trois nouveautés au salon SPS
Neugart a 3 nouveautés dans ses bagages pour le salon SPS de cette année (14 - 16.11.2023, Messe Nürnberg) : le NDF pour les entraînements de robots Delta et de nouvelles tailles plus petites pour les séries Economy PLQE et PLFE - Nous nous réjouissons de votre visite au stand 280, hall 4 !
L'un des thèmes du salon SPS : les réducteurs des robots delta. Ceux-ci doivent répondre aux exigences les plus élevées, notamment en termes d'inertie et de rigidité, afin de garantir la précision nécessaire même à pleine vitesse. Le réducteur Neugart NDF répond à ces exigences particulières grâce à de nombreux détails techniques : Ainsi, le réducteur permet par exemple des changements de direction extrêmement rapides grâce à un système de serrage à inertie réduite dans l'étage d'entrée, ce qui améliore la dynamique et donc le temps de cycle du robot.
Autre point fort : la tendance aux servomoteurs toujours plus petits et plus légers dans l'industrie des semi-conducteurs et de l'électronique, dans la technique médicale et dans les machines d'emballage. Les nouveaux développements PLQE040 et PLFE055 élargissent donc les séries Economy éprouvées PLQE et PLFE à des tailles plus petites et complètent ainsi le portefeuille correspondant vers le bas. Tous deux sont basés sur la technologie de denture Economy de Neugart, qui a fait ses preuves des millions de fois, avec une denture droite.
Dernier point, mais non des moindres : La performance de l'outil de configuration Neugart Calculation Program (NCP), qui permet de trouver de manière fiable la combinaison réducteur-moteur la plus efficace en termes de coûts et d'énergie, est encore plus élevée dans la version actuelle NCP 4.3 grâce à une meilleure utilisation multicœur du processeur. Mais surtout, ce logiciel éprouvé offre désormais encore plus de fonctionnalités.
Réservez dès maintenant votre ticket gratuit !
Convenez simplement à l'avance d'un rendez-vous sur le salon avec nos professionnels de la réducteurs et recevez dès maintenant votre ticket gratuit par code de bon.
.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter