- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
Petites tailles pour les séries Economy PLQE et PLFE
Beaucoup de mécanismes dans un espace réduit
Les nouveaux modèles PLQE040 et PLFE055 complètent les séries Economy éprouvées PLQE et PLFE, et donc le portefeuille correspondant, avec des tailles plus petites. Neugart répond ainsi au souhait de nombreux fabricants de machines, à la recherche de servo-entraînements plus compacts et plus légers.
Le PLQE040 en taille 040 étend la série plébiscitée PLQE de réducteurs planétaires Economy, pour laquelle il existe désormais quatre tailles au choix entre 040 et 120. Ce nouveau modèle se présente, avec une longueur d'à peine plus de 90 mm (avec adaptateur) et un diamètre du collier de centrage côté sortie de seulement 35 mm, comme un véritable « Hercule miniature » dans la gamme Economy. Il peut, selon le rapport, transférer des couples nominaux jusqu'à 20 Nm.
Avec le nouveau PLFE055, la série PLFE de réducteurs à brides Economy propose désormais quatre tailles, la première étant 055. Ce nouveau modèle est disponible en versions à 1 et 2 étages, avec des rapports de i=3 à i=100. Le diamètre du collier de centrage est ici de 55 mm, et il est possible de réaliser des couples nominaux jusqu'à 20 Nm, selon le rapport.
Ces deux nouveautés se basent sur la technologie de denture droite Economy éprouvée des millions de fois, et elles ont déjà été intégrées dans les outils logiciels de Neugart, Neugart Calculation Programm (NCP) et Tec Data Finder (TDF).
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter