Retour à l'aperçu

Nouveaux réducteurs planétaires de précision : la puissance de transmission en taille 055

Neugart répond à la tendance des servo-entraînements toujours plus compacts en proposant trois nouveaux réducteurs planétaires de précision en taille 055. Les derniers développements PSBN055, PSN055 et PSFN055 viennent élargir la gamme Precision Line avec des réducteurs de dimensions réduites.

La mention de taille se réfère à la dimension carrée, c’est-à-dire au diamètre du collier de centrage de la bride de sortie, qui ne mesure ici que 55 mm de large. En plus de leur conception compacte, ces réducteurs offrent une densité de couple élevée et une grande précision dans un encombrement réduit. Ils conviennent parfaitement aux servo-entraînements à régulation électronique de petites unités de manutention dans les machines de conditionnement et de nombreux autres types de machines.

Ces nouveaux réducteurs sont disponibles en version un ou deux étages et différents rapports allant de i=3 ou i=4 à i=100. Au-delà de tous leurs points communs, ils se distinguent par des détails essentiels qui les destinent à des domaines d'application différents. Par exemple, le PSBN055 et le PSN055 disposent d'un arbre de sortie (lisse ou avec clavette), d'une bride de sortie carrée ainsi que de roulements de sortie renforcés. De son côté, le PSFN055 est un réducteur à arbre de sortie à bride conforme à la norme ISO 9409-1 (avec ou sans alésage à goupilles). Sa bride ronde et extra-large est équipée de roulements à rouleaux à contact précontraints.

En savoir plus