Retour à l'aperçu

Surface peinte - Disponible dès maintenant !

Neugart élargit sa gamme de produits : l'option d'une surface peinte est désormais disponible pour toutes les séries et toutes les tailles de réducteurs. La couleur standard RAL 9005, noir foncé, peut être commandée à partir d'une seule pièce. Nos clients peuvent ainsi personnaliser leurs réducteurs planétaires.

La configuration s’effectue facilement via notre Tec Data Finder, où vous pouvez sélectionner l'option « surface peinte ». Notre système de peinture robuste, fabriqué à partir d'un matériel bi-composant de haute qualité, offre de nombreux avantages : le vernis à séchage rapide est résistant à l'abrasion et aux rayures, et présente une grande résistance aux produits chimiques. Cette option ouvre un large champ d'application à nos réducteurs.

De plus, la surface peinte offre une mise en valeur esthétique et tactile appréciée dans de nombreuses applications. Avec cette nouveauté, nous soulignons notre engagement en faveur de la qualité et de l'innovation, et nous nous positionnons comme un partenaire fiable dans le domaine de la transmission.

Nos produits