- Page d’accueil
- Informations & nouveautés
- Actualités
La nouvelle version 4.4 du logiciel de conception NCP est disponible.
Nous avons le plaisir de vous présenter la nouvelle version 4.4 de notre logiciel de dimensionnement Neugart Calculation Program (NCP). Avec cette version, nous offrons aux utilisateurs de notre logiciel des fonctionnalités encore plus efficaces et faciles d'emploi pour un dimensionnement optimal de leurs applications.
Une installation optimisée grâce à "Motor-Trace-Import".
L'une des nouvelles fonctionnalités les plus importantes est l'application « Motor-Trace-Import». Celle-ci simplifie considérablement le processus d'optimisation, car elle permet d'importer directement les courants de moteur tracés, sans avoir à les convertir en couple. Une fonction de lissage intégrée assure en outre une analyse plus précise des données.
Support haute résolution et facilité d’utilisation
Nous avons accordé une grande importance à l'amélioration de la facilité d'utilisation. La version NCP 4.4 prend désormais en charge les écrans haute résolution de qualité 4K, ce qui garantit un affichage net et facile à lire. Des fonctions telles que « Annuler » et « Restaurer » sont désormais plus accessibles, et il est possible d'enregistrer des favoris pour les moteurs et les réducteurs. De plus, NCP 4.4 affiche directement la charge de travail du réducteur sous forme de pourcentage, ce qui permet de contrôler précisément les paramètres définis.
Autres nouveautés et extensions
Nous avons également optimisé la conception des réducteurs en calculant la résistance de l'arbre de sortie selon la directive FKM actuelle et en améliorant la précision des calculs des couples de perte des réducteurs. Notre base de données de moteurs a été complétée par de nouvelles séries de moteurs et les données existantes ont été mises à jour, élargissant ainsi encore davantage le choix possible.
Avec NCP 4.4, nous mettons à votre disposition un outil puissant qui ouvre la voie à la combinaison réducteur-moteur la plus efficace. Les nouvelles fonctionnalités et améliorations rendent le logiciel encore plus intuitif et polyvalent.
Téléchargez la nouvelle version de NCP 4.4 et découvrez comment notre logiciel peut vous aider efficacement dans le dimensionnement de votre application.
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter