Retour à l'aperçu

Extension de la série NDF pour les entraînements de robots Delta avec le NDF110

Nous sommes heureux de présenter le réducteur NDF en taille 110 lors du prochain salon automatica qui se tiendra à Munich du 24 au 27 juin 2025. Cette nouvelle taille élargit notre offre, qui est spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des entraînements de bras des robots Delta.

Les robots Delta sont réputés pour leur capacité à effectuer des séquences de mouvements extrêmement rapides tout en garantissant une précision de positionnement hors pair. Pour y parvenir, les servomoteurs et leurs réducteurs pour les entraînements principaux doivent répondre à des exigences particulières. Les réducteurs doivent présenter une rigidité torsionnelle maximale et un jeu minimal afin de garantir la précision même à grande vitesse.

C'est là qu'intervient le NDF110 de Neugart. Spécialement développé pour relever ces défis, il offre une combinaison impressionnante d'innovations techniques qui permettent d'effectuer des mouvements extrêmement dynamiques et précis. Le système d'accouplement à inertie réduite dans l'étage d'entrée du réducteur permet des changements de direction rapides, améliorant ainsi la dynamique et le temps de cycle du robot. Le jeu est limité à < 1 arcmin en standard.

La sortie du NDF110 a également été soigneusement adaptée pour répondre de manière optimale aux exigences spécifiques d'un robot delta. Avec un rapport de réduction à la sortie de i = 5,5, il est possible de transmettre des couples très élevés. Une bague d'étanchéité pour arbres tournants spécialement développée assure une étanchéité optimale de l'arbre lors des changements rapides de sens de rotation. Des options telles que le lubrifiant pour l'industrie alimentaire (huile), l'arbre de sortie en acier inoxydable et la bride de sortie nickelée offrent des possibilités d'adaptation supplémentaires.

Le NDF110 est un incontournable pour les utilisateurs professionnels de la robotique qui exigent une précision et une fiabilité maximales.

NDF : l'incontournable pour les robots Delta – désormais disponible en taille 110

Restons en contact

S'abonner à la newsletter

Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.

S'inscrire à la newsletter

Réseaux sociaux

  • Youtube
  • Linkedin