Réducteurs à engrenages coniques
Les réducteurs à engrenages coniques peuvent être réalisés avec des engrenages coniques à dentures cylindriques, obliques ou hélicoïdales. Les axes des engrenages coniques se recoupent en règle générale selon un angle de 90 degrés, sachant que d'autres angles sont fondamentalement possibles. Les sens de rotation de l'arbre d'entrée et de l'arbre de sortie peuvent, suivant comment les engrenages coniques sont incorporés, être aussi bien identiques qu'opposés. Le type de réducteur à engrenages coniques le plus simple présente un étage d'engrenages coniques à denture droite ou hélicoïdale.
Cette denture est peu coûteuse à produire. Vu toutefois que les engrenages coniques à denture droite ou hélicoïdale ne permettent qu'un faible recouvrement des profils, ces réducteurs à engrenages coniques ne tournent pas silencieusement et le couple transmissible est plus faible qu'avec d'autres dentures pour engrenages coniques. Lorsque les réducteurs à engrenages coniques sont combinés avec des réducteurs planétaires, l'étage d'engrenages coniques est réalisé avec une démultiplication de 1:1 pour maximiser les couples transmissibles.
Une autre version des réducteurs à engrenages coniques est obtenue en recourant aux dentures hélicoïdales. Les engrenages coniques à denture bombée peuvent être réalisés sous forme d'engrenages hélicoïdaux ou hypoïdes. Les engrenages coniques à denture hélicoïdale offrent un haute recouvrement total mais leur conception les rend plus coûteux à fabriquer que les engrenages coniques à dentures droites ou hélicoïdales. L'avantage des engrenages coniques hélicoïdaux réside dans le fait qu'ils tournent plus silencieusement et que le couple transmissible est plus élevé. Ce type de denture permet en outre de hautes vitesses de rotation.
En service, les dentures coniques génèrent de fortes charges axiales et radiales qui, en raison des axes se recoupant et de la conception même, ne peuvent être absorbées que d'un côté. Or il faut soigner particulièrement la durée de vie des paliers lors d'un emploi comme unité d'entrée en rotation rapide dans les réducteurs multi-étagés. De même, avec les réducteurs à engrenages coniques et contrairement aux réducteurs à vis sans fin, un autoblocage n'est pas réalisable.
Dans le domaine des réducteurs à renvoi d'angle, les réducteurs à engrenages coniques peuvent être une alternative peu coûteuse aux réducteurs hypoïdes.
Avantages des réducteurs à engrenages coniques :
- Mise en œuvre dans un volume exigu
- Construction compacte
- Combinaison possible avec d'autres types de réducteurs
- Hautes vitesses en cas d'emploi d'engrenages hélicoïdaux
- Alternative peu coûteuse aux réducteurs hypoïdes
Inconvénients des réducteurs à engrenages coniques :
- Configuration complexe
- Faible rendement comme réducteur planétaire
- Fonctionnement peu silencieux
- Couples réduits dans la plage de démultiplication mono-étagée