Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Product Filter
Réducteurs Economy
Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.
Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.
Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.
Réducteurs de précision
Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.
Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.
Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.
Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.
Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.
Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.
Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.
Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.
Réducteurs Hygienic Design
Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels
Quelles que soient vos exigences en matière d'entraînement pour VGA, nous avons le réducteur idéal pour votre véhicule.
Pour qu'un réducteur puisse répondre de manière optimale aux exigences propres à une application, chaque détail compte. Les VGA sont conçus pour transporter des charges lourdes sur la durée. Dans ce domaine, les exigences spécifiques, conceptuelles et mécaniques sont particulièrement élevées. Mais grâce à nos réducteurs planétaires NGV, nous sommes certains de les satisfaire. En effet, ces réducteurs convainquent par leur compacité, leur efficacité et leur durabilité. Et nous les avons optimisés de manière ciblée pour une mise en œuvre dans des VGA.

Réducteurs planétaires à pignon
Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Solutions clients spécifiques
Étant l'un des leaders dans la fabrication de réducteurs planétaires, nous sommes constamment à la recherche de solutions nouvelles pour, avant toutes choses, rendre service à nos clients. En conséquence, nous développons, concevons et produisons également des réducteurs spéciaux personnalisés sous forme de réducteurs planétaires, à engrenages cylindriques et à engrenages coniques. Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Dès la phase de développement, une collaboration étroite avec nos clients est promordiale. Indépendemment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial conforme à ce que vous souhaitez.