Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Réducteurs à renvoi d'angle et arbre creux
Avec nos réducteurs à renvoi d'angle et arbre creux, vous pouvez entraîner un arbre machine directement via un dispositif de serrage. Nous misons ce faisant sur la denture hélicoïdale haute précision, denture éprouvée qui vous permet de communiquer le couple et la vitesse à angle droit.
L'arbre machine est directement introduit dans l'arbre creux du réducteur et relié à lui via un dispositif de serrage. De la sorte, vous obtenez avec une particulière facilité une jonction par adhérence de forces sans autres structures auxiliaires (bride intermédiaire et accouplement par exemple). Le réducteur à renvoi d'angle Neugart à arbre creux se laisse visser directement contre la machine via les alésages traversants ménagés dans la bride de sortie.
Comme autres options, vous pouvez choisir le réducteur à renvoi d'angle aussi comme arbre creux bilatéral. Vous pouvez ainsi faire passer à travers le réducteur les lignes qui sortent de l'arbre machine. Vous accroissez ainsi votre flexibilité et profitez de la diversité des servoréducteurs à arbre creux à votre disposition lors de la conception de machines. Vous obtenez des rapports de démultiplication encore plus élevés en combinant un réducteur planétaire et un réducteur à renvoi d'angle et arbre creux.
Grâce à sa configuration à angle droit, le réducteur à renvoi d'angle et arbre creux est aussi l'occasion de configurer le mieux possible un volume de construction limité avec une composante d'entraînement compacte. Et pour accroître encore la flexibilité de conception, les réducteurs planétaires à renvoi d'angle et arbre de sortie sont lubrifiés à vie et peuvent, de par leur design, être montés et mis en œuvre dans toutes les positions. Vous ne dépendez donc pas d'une position réducteur précise et pouvez organiser le volume de construction en toute flexibilité.
La bride d'entrée des réducteurs planétaires à renvoi d'angle est adaptée de façon individualisée au moteur. L'unité compacte composée d'un réducteur à renvoi d'angle à arbre creux et d'un servomoteur accroît votre flexibilité.