Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Réducteurs à bride – Réducteurs planétaires avec bride de sortie
Nos réducteurs planétaires à bride de sortie se distinguent par leur interface à bride compacte. La géométrie en sortie du réducteur à bride s'oriente sur celles des robots industriels les plus largement répandus.
Les dimensions fixées dans la norme EN ISO 9409-1 offrent l'avantage de pouvoir raccorder vite et rapidement, sans grands processus d'harmonisation, d'autres composants (pignons à bride ou accouplements) également conformes à la norme. La jonction mécanique de ce réducteur à bride à votre machine est réalisable simplement et rapidement. La jonction entre le réducteur planétaire et la machine est sécurisée en plus par un alésage pour clavette intégré dans la bride de sortie.
La fonction et la configuration des réducteurs à bride Neugart sont comparables à celles des réducteurs planétaires à arbre de sortie, mais sous une forme beaucoup plus compacte. Car à la différence d'un arbre de sortie cylindrique, ils présentent une géométrie d'arbre à bride très courte.
L'avantage de l'arbre de sortie à bride réside en outre dans son grand diamètre et la plus grande rigidité en torsion qu'il est possible d'atteindre. Ces réducteurs planétaires à bride de sortie conviennent idéalement dans les applications à mouvements alternés notamment. En liaison avec une poulie vous pouvez mettre en œuvre, dans le système d'entrée, nos réducteurs à brides équipés des types de poulies les plus divers.
Grâce aux multiples affectations possibles des réducteurs planétaires avec bride de sortie, nous vous offrons aussi différentes solutions en harmonies avec la performance que vous exigez. Parmi eux figurent les réducteurs planétaires de précision coaxiaux avec bride de sortie réalisés avec denture droite (pour le PLFN) ou avec une denture hélicoïdale moins bruyante (pour le PSFN).
Vous pouvez de la sorte adapter idéalement les caractéristiques du réducteur à vos besoins.
Aussi pour les systèmes présentant des exigences moyennes quant au jeu, nous vous proposons avec le PLFE une solution produit en plusieurs tailles et variantes de démultiplication.
La bride d'entrée du réducteur planétaire est adaptée de façon individualisée au moteur. L'unité compacte composée du réducteur à bride et du servomoteur accroît votre flexibilité.
Si malgré la faible longueur totale de ces réducteurs il vous faut un réducteur planétaire encore plus court et équipé d'une bride de sortie, vous trouverez un réducteur planétaire à renvoi d'angle avec bride de sortie ici.