Réducteur de précision Neugart
Performance et flexibilité maximales pour les applications industrielles aux exigences élevées
Nos réducteurs de la Precision Line garantissent une précision et une rigidité torsionnelle maximales, associées à la classe de protection IP65 pour une utilisation optimale dans des environnements exigeants. Les 9 séries au total convainquent par leur régime et leur rendement élevés, ce qui en fait un choix fiable pour diverses applications industrielles. Grâce aux versions à denture droite et hélicoïdale, nous pouvons répondre à presque toutes les spécifications d'application. De plus, nos réducteurs offrent une flexibilité maximale grâce à un montage dans toutes les positions et ne nécessitent aucune maintenance grâce au graissage à vie. Avec des tailles allant de 55 à 200, nous proposons un large éventail pour répondre aux exigences modernes des mécanismes d'entraînement - Made in Germany !
Nos réducteurs coaxiaux
Concentrés de puissance compacts pour des espaces restreints et une puissance maximale
Nos réducteurs planétaires coaxiaux se distinguent par leur conception compacte et leurs excellentes performances. Ils sont disponibles avec bride de sortie ou arbre de sortie. Ils offrent une transmission optimale des forces et des couples, tout en réduisant l'encombrement au minimum. Ces réducteurs sont parfaits pour les applications où l'espace est limité et où une efficacité maximale est requise.
NDF : notre réducteur pour les robots Delta
Le réducteur planétaire NDF a été développé spécifiquement pour les tâches de pick&place très dynamiques, rapides et précises dans les robots Delta. Il se caractérise notamment par une rigidité torsionnelle élevée, un couple de rotation élevé, un faible jeu de torsion, une inertie de masse réduite et un concept d'étanchéité adapté.
Nos réducteurs à renvoi d'angle
Réducteurs d'angle hypoïdes compacts et silencieux
Notre gamme Precision Line comprend également les réducteurs de précision à renvoi d'angle à denture hypoïde. Grâce à la denture hypoïde, nos réducteurs d'angle atteignent une synchronisation optimisée. Comme les vibrations sont réduites au minimum, ils fonctionnent de manière régulière, précise et tranquille.
Combinaisons réducteur-pignon pour entraînements à crémaillère
La combinaison parfaitement intégrée du réducteur et du pignon vous facilite l'ajustement technique idéal pour les entraînements à crémaillère. Nos réducteurs avec pignons montés convainquent par leurs capacités de charge élevées, leur grande dynamique et leur denture précise.
Réducteur-pignon
Réducteurs coaxiaux
Réducteurs à renvoi d'angle
Vos avantages en bref
-
Compatibilité totale de remplacement avec les réducteurs d'autres constructeurs
-
Qualité & sécurité maximales - Made in Germany
-
Disponibilité rapide grâce à un réseau de distribution mondial
-
Configuration individuelle & entraînement simple avec nos outils numériques (TDF & NCP)
-
Nous sommes à vos côtés avec des conseils et une assistance complète
Downloads
Configurez votre réducteur ici
Nous avons développé le TDF Tec Data Finder pour que vous puissiez configurer un réducteur planétaire adapté à vos besoins en quelques clics. Pour cela, le TDF vous fournit l'ensemble des données, informations techniques et modèles de CAO pertinents. Le tout bien évidemment compatible avec la bride de votre moteur.
Vous avez des questions sur nos réducteurs ?
Nous sommes à votre disposition !
Neugart GmbH
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter