Nous aimons mettre en œuvre entre nous et nos clients une coopération aussi efficace et simple que possible.
Dans cette optique, le Neugart Calculation Program est l'un de nos outils les plus importants. En effet, son utilisation est intuitive et facilite la conception d'entraînements, et il est gratuit pour nos clients.
NCP – Le Neugart Calculation Program pour la conception d'entraînements
Nous sommes toujours à l'écoute des besoins de nos clients. C'est pourquoi nous avons développé le NCP – le Neugart Calculation Program. Ce logiciel de calcul constitue pour vous la base idéale pour la conception d'une chaîne cinématique complète. Très concrètement, le NCP vous permet de configurer en quelques minutes la combinaison de réducteur-moteur idéale. Il vous suffit pour cela de saisir vos paramètres d'application. Résultat : vous obtenez un réducteur parfaitement adapté à vos besoins et à votre concept d'entraînement. Votre application est ainsi plus rentable et plus efficace sur le plan énergétique.
Ce que peut faire notre logiciel de conception d'entraînements
Le NCP travaille en arrière-plan avec des fonctions complexes. Il calcule tous les paramètres pour la conception de votre chaîne cinématique complète. Cerise sur le gâteau : le NCP est facile à utiliser avec son interface utilisateur à la structure claire, propre et intuitive.
Comparer pour prendre une décision éclairée
Nous aimons faciliter le travail de nos clients. Ainsi, le NCP peut représenter tous les paramètres en temps réel. Cela vous permet de comparer instantanément des composants d'entraînement similaires et d'optimiser rapidement vos projets.
Flexibilité totale pour la conception de réducteurs planétaires
Le NCP vous propose de nombreuses applications et options d'entraînement. Par exemple : pignons/crémaillères, mais aussi entraînements, broches, courroies, bandes transporteuses, platines rotatives, manivelles de poussée ou enrouleurs divers. Tout ce que vous avez à faire dans le programme NCP pour la conception de votre réducteur : saisir les paramètres de votre application dans des masques pratiques. Notre vaste base de données intégrée est aussi un point fort. Elle contient plus de 18 000 moteurs de tous les constructeurs courants. Cela facilite encore la conception de réducteurs avec le NCP.
Gratuité et formations
Notre programme de conception de réducteurs et d'entraînements est le fruit de beaucoup de travail et de passion. Néanmoins, nous mettons le NCP à votre disposition gratuitement. Et nous vous proposons des formations sur la conception d'entraînements avec le NCP. Accéder aux dates de formation
Avantages :
- Vue d'ensemble du dimensionnement
- Aperçu des valeurs d'entrée et de sortie
- Gratuit pour les clients existants ou potentiels de Neugart
- Utilisation hors ligne – conception d'entraînements sans accès à Internet
- Aucun droit d'administrateur requis pour l'installation
- Utilisation facile et intuitive – malgré les possibilités complexes
- Base de données contenant plus de 18 000 moteurs courants
- Documentation technique complète de toutes les étapes de calcul
- Sécurité grâce au contrôle de vraisemblance de toutes les valeurs saisies
- Disponibilité dans sept langues
- Plus : accès en ligne direct aux schémas cotés et aux fichiers de CAO des produits

Téléchargements
Restons en contact
S'abonner à la newsletter
Soyez le premier informé de nos nouveaux produits, des salons et des dates de formations et restez toujours à jour.
S'inscrire à la newsletter