Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
Neugart : Réducteurs pour l'automation et la robotique
Dans ce segment, les constructeurs de machines et installations doivent réussir le grand écart : livrer des produits efficaces en coût sans transiger sur la qualité et la robustesse. Car souvent ces installations hautement automatisées tournent 24 heures sur 24 toute l'année.
Depuis un demi-siècle, Neugart développe et produit des réducteurs planétaires conçus pour répondre à ces exigences. Depuis, nous n'avons cessé de perfectionner constamment nos produits en collaboration avec nos clients.
Et selon le type d'application, les exigences pesant sur un réducteur peuvent très fortement varier. Les applications de manutention linéaires hautement dynamiques exigent des composants robustes supportant des kilométrages élevés. Les systèmes multiaxiaux atteignent, grâce au faible poids propre des composants d'entrée, un effet régulateur positif, et donc des temps de passage plus efficaces. Les systèmes pick-and-place exigent de leur côté une haute précision en répétition et une rigidité correspondante du système qui favorise la déposition rapide et précise du produit final.
La configuration des réducteurs planétaires Neugart peut être personnalisée pour répondre aux besoins spécifiques. Ils opèrent avec fiabilité et précision pour ainsi remplir les exigences de nos clients aussi pointues soient-elles.
- Solutions de réducteur économiques: Le principe modulaire des réducteurs planétaires Neugart permet une configuration riche en variantes. Vous bénéficiez ainsi d'un prix d'achat économique sans devoir renoncer à la qualité.
- Réducteurs fiables et d'une grande longévité: Nos réducteurs planétaires fonctionnent une vie durant, sans changer de lubrifiant. Leur design unique en son genre développé par Neugart permet au réducteur lubrifié à vie de remplir sa fonction en toute fiabilité.
- Logiciels intelligents tout autour des produits: Trouver le réducteur adapté à une application n'est pas aussi facile qu'en apparence. Les applications sont complexes, de nombreux facteurs jouent un rôle. Les outils logiciels signés Neugart permettent d'y voir plus clair et ils sont faciles à utiliser.
- À votre service dans le monde entier: Il n'est pratiquement aucun pays où les réducteurs Neugart ne soient en service. Un vaste réseau d'ingénieurs commerciaux a été déployé à l'échelle mondiale. Il y a donc toujours quelqu'un pour vous répondre, où que vous soyez à ce moment-là.