Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Neugart : réducteurs pour machines agricoles
Il y a longtemps que l'agriculture a rejoint l'ère du high-tech. De grandes moissonneuses parcourent les champs et il faut de la technique aussi pour épandre les semences et les engrais, pour alimenter ou traire le bétail, une technique qui doit offrir surtout de la robustesse et de la longévité.
Pour cette raison, nous avons développé avec nos clients des réducteurs planétaires capables de tenir tête aux conditions difficiles régnant sur le terrain. Ils résistent aux agressions environnementales les plus fortes, et ils fonctionnent sur les champs ou dans les étables. Les variations de températures ambiantes et la saleté ne font pas non plus obstacle à nos réducteurs.
Dans le secteur agricole aussi toutefois, l'enfer peut se cacher dans le détail : des solutions spécifiques doivent être développées pour certaines applications, par le biais d'option comme par exemple des lubrifiants pour basses températures. Notre force réside aussi dans le fait que nous comprenons les besoins de nos clients et du marché, et que nous en tirons les conclusions lors du développement produit.
Vos avantages:
- Réducteurs fiables et d'une grande longévité : Nos réducteurs planétaires fonctionnent une vie durant, sans changer de lubrifiant. Leur design unique en son genre, un développement Neugart, permet au réducteur lubrifié à vie de remplir sa fonction en toute fiabilité.
- À votre service dans le monde entier : Il n'est pratiquement aucun pays où les réducteurs Neugart ne soient en service. Un réseau à mailles serrées d'ingénieurs commerciaux a été tissé à l'échelle mondiale. Il y a donc toujours quelqu'un pour vous répondre, où que vous soyez à ce moment-là.
- Réducteurs dynamiques et robustes : Les réducteurs Neugart sont dynamiques et résistants. Nos clients ont besoin d'une technique fiable, qui fonctionne parfaitement. Nous la livrons intégrée dans nos réducteurs planétaires intelligemment conçus.
- Inébranlables même dans des conditions extrêmes : Les réducteurs planétaires Neugart sont très résistants. Grâce à leur étanchéité optimisée et à des lubrifiants adaptés à l'application, nos entraînements fonctionnent aussi à –40 °C ou s'inscrivent dans les classes de protection les plus élevées comme IP69K.
Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.
Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.
Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.
Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge
Réducteur planétaire pour véhicules automatisés AGV. Compact et très résistant.