Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
Neugart : Réducteurs pour l’industrie de l'impression
Les fabricants de presses à imprimer recherchent surtout des réducteurs d'une grande longévité qui assurent un fonctionnement synchrone homogène. De par sa conception hélicoïdale, la denture joue un rôle clé. En effet, le déroulé continuel des dents élimine quasiment l'effet de l'engrènement. De la sorte, les images imprimées sont considérablement meilleures.
Un échauffement excessif de la machine en marche continue S1 peut être empêché grâce à une technique de réducteur intelligente, comme également requis par exemple pour entraîner les cylindres à de très hautes vitesses génératrices de chaleur.
Avec leur denture hélicoïdale et leur déroulé optimisé en frottement, les réducteurs planétaires Neugart offrent la meilleure solution. Sur les machines d'étiquetage, les réducteurs doivent répondre à des exigences variées en fonction de la performance de la machine. La priorité porte la plupart du temps sur la rentabilité.
Ainsi, les solutions d'entrainement Neugart offrent une réponse à chaque étape du processus d'impression. Notre vaste assortiment de produits contient certainement la solution adaptée.
Vos avantages:
- Réducteurs fiables et d'une grande longévité: Nos réducteurs planétaires fonctionnent une vie durant, sans changer de lubrifiant. Leur design unique en son genre, un développement Neugart, permet au réducteur lubrifié à vie de remplir sa fonction en toute fiabilité.
- Logiciels intelligents tout autour des produits: Trouver le réducteur adapté à une application n'est pas aussi facile qu'en apparence. Les applications sont complexes, de nombreux facteurs jouent un rôle. Les outils logiciels signés Neugart permettent d'y voir plus clair et ils sont faciles à utiliser.
- Vous obtenez un meilleur produit final: Avec la bonne denture, nous ajoutons de la valeur. Améliorez par exemple la qualité de la surface ou des illustrations imprimées. Nous vous conseillons volontiers au moment de choisir la denture adaptée à votre application.
- L'expérience de l'entraînement: Neugart a mis depuis des décennies le focus sur les techniques d'entraînement. Pour cette raison, nos réducteurs planétaires ne reculent devant aucun défi, aussi spécifique, exigeant ou complexe il puisse paraître.
Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.
Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.
Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.
Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.
Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.
Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.
Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.
Économique et avec un roulement de sortie plus robuste : le réducteur d‘angle WPLHE