Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Neugart : Réducteurs pour les techniques médicales et pharmaceutiques
Le secteur de la santé est mondialement l'un des plus importants qui soient. Il englobe tous les domaines de la vie et les applications pour nos réducteurs sont tout autant diverses. Nos réducteurs assistent les procédés d'imagerie radiographique ou tomographique, ils ajustent silencieusement et avec précision les couchages des patients et veillent en outre à une performance fiable dans la manutention des médicaments.
Nos réducteurs sont également intégrés au processus de fabrication et au conditionnement de médicaments, de produits sanitaires ou cosmétiques. Dans ce cas, des composants en acier inoxydable sont requis, ce qui garantit un nettoyage optimisé de la machine.
Grâce à ses longues années d'expérience et à son savoir méthodique fondé, Neugart trouve toujours le composant adapté à votre application. Le vaste assortiment de produits s'accompagne de nombreuses options. Nos experts du service commercial technique vous conseilleront volontiers.
Vos avantages:
- Solutions de réducteur économiques: Le principe modulaire des réducteurs planétaires Neugart permet une configuration riche en variantes. Vous bénéficiez ainsi d'un prix d'achat économique sans devoir renoncer à la qualité.
- Logiciels intelligents tout autour des produits: Trouver le réducteur adapté à une application n'est pas aussi facile qu'en apparence. Les applications sont complexes, de nombreux facteurs jouent un rôle. Les outils logiciels signés Neugart permettent d'y voir plus clair et ils sont faciles à utiliser.
- Hygiène certifiée: Étant le premier fabricant mondial de réducteurs planétaires, nous avons obtenu une certification 3-A RPSCQC de conformité à l'exigeante norme d'hygiène de 3-A Sanitary Standards, Inc. Cette certification offre à nos clients la garantie d'une production propre.
- À votre service dans le monde entier: Il n'est pratiquement aucun pays où les réducteurs Neugart ne soient en service. Un réseau à mailles serrées d'ingénieurs commerciaux a été tissé à l'échelle mondiale. Il y a donc toujours quelqu'un pour vous répondre, où que vous soyez à ce moment-là.
Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.
Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.
Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.
Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.
Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.
Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.
Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.
Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.