Loading ...
Réducteurs planétaires à pignon

Les combinaisons de réducteurs et de pignons garantissent une compatibilité optimale pour les entraînements à crémaillère. Grâce à une denture précise, de nombreuses solutions offrent simultanément une dynamique élevée et des capacités de charge importantes.

Three examples of custom made gearboxes
Réducteurs spéciaux

Nos ingénieurs de développement expérimentés trouveront toujours la solution optimale pour votre application. Indépendamment des exigences particulières liées à votre application, nous sommes en mesure de développer un réducteur spécial exactement conforme à ce que vous souhaitez.

PLE

Inégalé : ce réducteur planétaire est d‘une efficacité maximale même dans les très hautes vitesses.

Vers le produit
PLQE

Le réducteur planétaire facile à monter, qui absorbe des forces élevées tout en dégageant peu de chaleur.

Vers le produit
PLPE

Le réducteur planétaire économique offrant la meilleure performance force/chaleur.

Vers le produit
PLHE

C‘est cela le progrès: dans ce réducteur, la précision et la rentabilité se rencontrent.

Vers le produit
PSBN

Le réducteur de précision haute performance avec denture oblique pour un entraînement particulièrement silencieux.

Vers le produit
PSN

Ce réducteur de précision à denture oblique et rotation synchrone peu bruyant est adapté aux fortes contraintes s‘exerçant sur les paliers.

Vers le produit
PLN

Parfaitement étanchéisé, le réducteur planétaire à denture droite offre des performances maximales et ne perd jamais la rigidité nécessaire.

Vers le produit
PLFE

Le réducteur planétaire le plus court, d‘une très haute rigidité en torsion et avec arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PSFN

Le réducteur de précision qui supporte les charges maximales, avec entrée particulièrement silencieuse et arbre de sortie à bride.

Vers le produit
PLFN

Conçu pour de très hautes performances sous contrainte maximale, ce réducteur de précision est facile et rapide à monter.

Vers le produit
PFHE

Le réducteur planétaire avec arbre de sortie à bride pour applications à forte charge

Vers le produit
WPLE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle polyvalent d‘un faible poids et d‘une rentabilité convaincante.

Vers le produit
WPLQE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle équipé d‘une bride de sortie universelle; à monter dans différentes applications et adapté à des forces élevées.

Vers le produit
WPLPE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle économique pour forces particulièrement élevées : montage de façon polyvalente et lubrifié à vie.

Vers le produit
WPLN

Le réducteur à renvoi d‘angle polyvalent avec denture en spirale pour un entraînement silencieux.

Vers le produit
WPLFE

Le réducteur planétaire à renvoi d‘angle le plus court avec arbre de sortie à bride et une très haute rigidité en torsion.

Vers le produit
WPSFN

Le réducteur à renvoi d'angle le plus court, à denture en spirale et arbre de sortie à bride et arbre creux.

Vers le produit
WGN

Le réducteur à renvoi d‘angle, denture en spirale et arbre creux: peu bruyant et à assembler par adhérence de forces.

Vers le produit
HLAE

Le réducteur planétaire unique en son genre en Hygienic Design certifié, donc idéal pour les processus de nettoyage sûrs.

Vers le produit
NGV

Réducteur planétaire pour chariots élévateurs industriels. Compact et très résistant.

Vers le produit

Conditions d’utilisation de l’outil Tec Data Finder de Neugart

1. Obligations de l’utilisateur

L’utilisateur s’engage à ne pas communiquer à des tiers les identifiants de connexion qu’il a créés (identifiant et mot de passe) et à prendre les mesures nécessaires afin d’exclure une utilisation directe ou indirecte par des tiers. L’utilisateur est responsable d’une éventuelle usurpation de son mot de passe et de son compte d’utilisateur dès lors qu’il répond de cet abus. L’utilisateur se doit d’acquérir et d’aménager les conditions techniques nécessaires pour bénéficier des possibilités d’accès et de diffusion.

 

2. Champ d’application

Les présentes conditions d’utilisation sont valables pour un usage gratuit du portail en ligne via le site web www.neugart.com/fr-fr/tdf/.

Tec Data Finder est une plateforme mise à disposition par le prestataire pour ses clients et dotée d’un accès protégé. Tec Data Finder est une base de données du prestataire au sens de l’art. 4 alinéa 2 et de l’art. 87 a alinéa 1 de la loi allemande sur le droit d’auteur, et doit être utilisée uniquement dans le cadre des droits d’usage acquis. Les logiciels informatiques annexes sont protégés par le droit d’auteur (art. 69 a ff de la loi allemande sur le droit d’auteur).

 

3. Prestations

L’outil Tec Data Finder de Neugart est à la disposition de l’utilisateur dans la mesure des disponibilités techniques possibles, offertes par le prestataire. Pour des raisons techniques, le prestataire ne peut garantir une disponibilité permanente (par exemple, à cause de travaux de maintenance ou de réparation préventifs et routiniers, ou en cas de circonstances indépendantes de la volonté du prestataire telles qu’une panne/défaillance du réseau de transmission de données, une coupure de courant ou en raison d’un dysfonctionnement du matériel de l’utilisateur, de conflits sociaux ou autres cas de force majeure). Les indisponibilités dues à des raisons techniques, pour lesquelles le prestataire ne peut être tenu pour responsable, ou celles dues à des travaux de maintenance et de réparation préventifs et routiniers sont des restrictions de disponibilité que peut assurer le prestataire fournisseur.

 

4. Contrepartie financière

La mise à disposition et l’usage de l’outil Tec Data Finder (TDF) sont gratuits pour l’utilisateur.

 

5. Durée de validité, blocage et fin de l’utilisation

Le prestataire est autorisé à bloquer du contenu (texte, image ou lien, par exemple) dans l’espace client de l’utilisateur lorsque ce contenu est illicite ou lorsqu’il a eu connaissance d’indices concrets, non réfutés par l’utilisateur, de son illégalité, mais dans la mesure où, et tant que ces indices existent.

Souhaitez-vous des précisions ?
Contactez-nous !
Téléphone