Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Consulenza pre-vendita di eccezionale valore

Assistenza pre-vendita di eccezionale valore per i riduttori epicicloidali Neugart 

Gli ambiti di applicazione dei nostri riduttori epicicloidali sono molteplici. Ogni applicazione equivale difficilmente ad un'altra. Ecco il motivo per cui apportiamo volentieri le nostre conoscenze e la nostra competenza allo sviluppo di ogni progetto: per trovare la migliore soluzione ad ogni applicazione concordandola con i nostri clienti.

 

Ci intendiamo di riduttori

Neugart si intende di riduttori. In quanto azienda familiare gestita dai titolari, ci siamo specializzati ormai da decenni nello sviluppo, nella produzione e nella commercializzazione di riduttori epicicloidali. Per i nostri clienti vale sicuramente la pena avvalersi di tale esperienza.

Se si fa la somma di tutte le serie e modelli, la nostra gamma di prodotti raggiunge nel complesso più di 50.000 varianti. E quando le nostre possibilità standard sono esaurite, sviluppiamo ed elaboriamo anche riduttori customizzati, in base alle specifiche dei clienti. I nostri esperti dipendenti vi affiancheranno con piacere nella ricerca o nello sviluppo del prodotto ottimale per la vostra applicazione. Saremo lieti di aiutarvi anche nella progettazione applicativa del vostro sistema di trasmissione completo attraverso il nostro software di calcolo Neugart Calculation Program (NCP).

 

Un referente – consulenze migliori

Il vostro referente tecnico sarà sempre personalmente a vostra disposizione per le consulenze. Un modo chiaramente più efficace di gestire il processo di consulenza. Il vostro consulente sarà lieto di rispondervi in merito ad ogni vostra domanda relativa al prodotto. La nostra consulenza chiarisce le questioni di natura tecnica, supporta in fase di progettazione e suggerisce il prodotto giusto da selezionare.

Il vostro referente vi introdurrà anche alla conoscenza dei nostri programmi, come il filtro prodotti Tec Data Finder (TDF) oppure il software di calcolo Neugart Calculation Program (NCP). Entrambi i software tool sono basati su un uso intuitivo.

Come forma di assistenza per voi, offriamo anche corsi introduttivi di formazione, che vi aiuteranno a sfruttare tutte le caratteristiche dei programmi, rendendone facilissimo l'utilizzo.

 

Disponibilità massima - a volte occorre sbrigarsi

Il fermo macchina causato da un crash imprevisto è forse uno degli scenari peggiori che qualsiasi costruttore di macchine e gestore di impianti possa ipotizzare. Per poter poi mantenere la vostra produttività ai massimi livelli, occorre procurarsi nuovi componenti - e qui, ogni minuto in più o in meno conta.

Risparmiate il tempo necessario ricorrendo al nostro Servizio Ricambi pronto a intervenire in un lasso di tempo tra le 24 e le 48 ore. Da parte nostra verificheremo la disponibilità di tutti i ricambi necessari, per potervi confermare i relativi tempi di consegna rapidi - il tutto a condizioni eque.

Se occorre, il vostro referente sarà in grado di fornirvi con piacere ragguagli in merito.

 

Logistica perfetta - in tutto il mondo

Neugart respira l'internazionalizzazione. La nostra logistica si orienta alle vostre esigenze e tiene anche conto delle vostre particolari richieste. Noi accompagniamo i clienti lungo il loro percorso, quindi siamo presenti in tutto il mondo, e a vostra disposizione, grazie ad una fittissima rete commerciale. Non esiste forse paese sulla Terra, che non abbia mai visto i riduttori epicicloidali di Neugart. Ecco perché ci siamo sempre, quando avete bisogno di noi: ovunque.

 

La nostre conoscenze al vostro servizio

La conoscenza vale di più, se la si condivide. Ed è questa la ragione della trasmissione del nostro know-how ai nostri clienti. Abbiamo imparato che uno scambio fruttuoso va a vantaggio di entrambe le parti. Anche per questo motivo abbiamo sviluppato e realizzato una serie di software tool, che servono ai nostri clienti ad individuare meglio e più facilmente il riduttore che fa al caso loro. Attraverso il nostro filtro prodotti si identifica rapidamente e senza complicazioni una prima rosa di modelli di riduttori idonei per voi. Grazie al software di progettazione NCP potrete dimensionare il sistema di trasmissione completo, per individuare così i componenti ottimali per la vostra applicazione. Il filtro Tec Data Finder completa il pacchetto software mettendovi a disposizione le schede tecniche specifiche per l'installazione e i modelli CAD.

 

Ora tocca a voi: cosa possiamo fare per voi?

Cerchiamo continuamente di perfezionare i nostri prodotti. Non siamo mai soddisfatti, cerchiamo sempre un'altra idea per rendere i nostri riduttori più efficienti, potenti o resistenti.

In questo scenario, lo scambio di idee con i nostri clienti è per noi irrinunciabile. Siamo felici di collaborare con voi. Metteteci alla prova! Siamo lieti di metterci a vostra disposizione.

Avete domande?
Contattaci!
Telefono