Per modelli CAD del riduttore nel formato STEP, IGES e DXF visita il nostro Tec Data Finder. Nelle singole pagine prodotto sono disponibili le istruzioni per il montaggio.
Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.
I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.
Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.
Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.
Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.
Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.
Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.
Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.
Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.
Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.
Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.
Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.
Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.
Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.
E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.
Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.
L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.
Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.
Per modelli CAD del riduttore nel formato STEP, IGES e DXF visita il nostro Tec Data Finder. Nelle singole pagine prodotto sono disponibili le istruzioni per il montaggio.