Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Tool e formazione

Neugart: tool e formazione sulla tecnologia dei riduttor

Il mondo dei riduttori è complesso. Tante applicazioni richiedono una soluzione assolutamente specifica. Sono parecchi i fattori ad avere un peso, quando si tratta di trovare il prodotto giusto. La nostra gamma offre possibilità di configurazione dei riduttori pressoché illimitate. Per disporre sempre di una panoramica completa, vi offriamo un programma di formazione esaustivo nonché una serie di strumenti tecnici con i quali potrete meglio disegnare, elaborare e dimensionare la vostra trasmissione.

 

Conoscenza per tutti - con la formazione di Neugart

Il nostro programma di formazione si articola su più livelli. Che siate neofiti della tecnologia di trasmissione o esperti, l'offerta è estremamente varia, proprio per orientarsi alle vostre necessità. Qui apprenderete dettagli tecnici, nozioni sulle applicazioni specifiche o l'uso del nostro software.

I nostri coach sono veri e propri specialisti della tecnologia di trasmissione. Con i nostri affermati corsi di formazione NCP on the road e NCP at home vi raggiungiamo volentieri presso la vostra sede. È così che abbiamo già supportato migliaia di costruttori, ingegneri e sviluppatori di applicazioni a trovare la trasmissione migliore.

 

Il software di Neugart facilita la progettazione

Siamo forti non solo nella trasmissione delle conoscenze. Vi mostriamo anche come applicarle.

In questo ambito il nostro filtro prodotti, il Tec Data Finder, e il software costruttivo NCP rappresentano strumenti ottimali che mettiamo volentieri a vostra disposizione - naturalmente in modo gratuito e in sette lingue.

Con questi programmi l'applicazione giusta è a soli pochi clic di distanza. Sebbene siano complessi e vantino una banca dati integrata di circa 14.000 motori, i programmi sono comunque configurati in modo chiaro e facili da usare.

Avete domande?
Contattaci!
Telefono