È disponibile una nuova versione di NCP
Siamo lieti di presentarvi la nuova versione 4.4 del nostro software di progettazione Neugart Calculation Program (NCP). Con questa versione, offriamo agli utenti del nostro software di progettazione opzioni ancora più efficienti e semplici da utilizzare per ottimizzare la progettazione delle loro applicazioni.
Sistema ottimizzato grazie al "Per motore:".
Una delle nuove caratteristiche più importanti è l'applicazione "Per motore:". Questa semplifica notevolmente il processo di ottimizzazione, poiché le correnti del motore tracciate possono essere lette direttamente senza doverle convertire in coppia. Una funzione di smorzamento integrata garantisce inoltre un'analisi più precisa dei dati.
Supporto ad alta risoluzione e maggiore facilità d'uso
Abbiamo dato grande importanza al miglioramento dell'esperienza dell'utente. NCP 4.4 supporta ora anche schermi ad alta risoluzione in qualità 4K, garantendo una visualizzazione nitida e di facile lettura. Le funzioni "Annulla" e "Ripristina" sono ora più facilmente accessibili e si possono salvare i preferiti per motori -> riduttori.
Un'altra novità è che in NCP 4.4 il carico massimo del riduttore viene visualizzato direttamente in percentuale, consentendo un controllo preciso dei parametri progettati.
Continue innovazioni e miglioramenti
Inoltre, abbiamo ottimizzato il design del riduttore, calcolando la resistenza dell'albero di uscita secondo le attuali linee guida FKM e aumentando la precisione del calcolo delle coppie di perdita del riduttore. Abbiamo aggiunto nuove serie di motori al nostro database e abbiamo aggiornato i dati esistenti per offrire una scelta ancora più ampia.
Con NCP 4.4, vi forniamo uno strumento potente che apre la strada alla combinazione motore -> riduttore più efficiente. Le nuove caratteristiche e i miglioramenti apportati rendono il software ancora più intuitivo e versatile.
Caricate la nuova versione di NCP 4.4 e scoprite come il nostro software può supportarvi efficacemente nella configurazione della vostra applicazione.
Restiamo in contatto
Abbonamento alla newsletter
Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.
Iscrizione alla newsletter