Indietro alla panoramica

NDF110: Ampliamento della serie NDF per azionamenti robot Delta con il modello NDF110.

Siamo lieti di annunciare che presenteremo il riduttore NDF nella taglia 110 in occasione della prossima fiera automatica di Monaco di Baviera, che si terrà dal 24 al 27 giugno 2025. Questa nuova taglia amplia la nostra offerta, pensata appositamente per soddisfare le elevate esigenze di azionamento dei bracci dei delta robots.

I robot Delta si distinguono per la loro capacità di combinare movimenti estremamente rapidi con un'eccellente precisione di posizionamento. Per ottenere questo risultato, i servomotori e i relativi riduttori per gli azionamenti principali devono soddisfare requisiti specifici. I riduttori devono garantire la massima rigidità torsionale e il minimo gioco torsionale per assicurare la precisione anche a velocità elevate.

È qui che entra in gioco il Neugart NDF110. Sviluppato appositamente per soddisfare queste esigenze, offre una combinazione impressionante di innovazione tecnica che consente di realizzare movimenti estremamente dinamici e precisi. Il calettatore a inerzia ridotta nello stadio di ingresso del riduttore consente rapidi cambi di direzione, migliorando significativamente la dinamica e il tempo di ciclo del robot. Il gioco torsionale è limitato a meno di 1 arcmin.

Anche l'uscita del NDF110 è stata progettata con cura per soddisfare in modo ottimale i requisiti specifici dei robot Delta. Con un rapporto di riduzione all'uscita di i=5,5 è possibile trasmettere coppie molto elevate. Un anello di tenuta per albero radiale appositamente sviluppato garantisce una tenuta ottimale dell'albero in caso di rapidi cambi di direzione di rotazione. Caratteristiche opzionali come la lubrificazione per uso alimentare (olio), l'albero di uscita in acciaio inossidabile e la flangia di uscita nichelata offrono ulteriori possibilità di personalizzazione.

L'NDF110 è la scelta ideale per gli utenti professionali del settore della robotica che richiedono la massima precisione e affidabilità.

NDF: il must-have per i robot Delta – ora disponibile anche nella taglia 110.

Restiamo in contatto

Abbonamento alla newsletter

Informatevi per prima cosa su nuovi prodotti, fiere, date dei corsi di formazione, restando sempre aggiornati.

Iscrizione alla newsletter

Social media

  • Youtube
  • Linkedin