Loading ...
Riduttori epicicloidali con pignone montato

Le combinazioni riduttore-pignone integrate garantiscono la miglior compatibilità tecnica per gli azionamenti a cremagliera. Numerose possibilità di soluzione grazie alla precisa dentatura offrono una dinamica elevata, associata a portate analogamente elevate.

Tre esempi per riduttori customizzati.
Riduttori customizzati

I nostri esperti ingegneri ricercatori trovano sempre la soluzione ottimale per la vostra applicazione.A prescindere dai particolari requisiti della vostra applicazione, siamo in grado di sviluppare per voi un riduttore customizzato, esattamente sulla base delle vostre richieste.

PLE

Un riduttore epicicloidale senza eguali: massima efficienza anche a regimi di rotazione molto elevati.

Vai al prodotto
PLQE

Un riduttore semplice da montare che assorbe forze elevate con una generazione di calore ridotta.

Vai al prodotto
PLPE

Il riduttore economico con il miglior rapporto coppia/calore.

Vai al prodotto
PLHE

Questo si dice progresso. Il nostro riduttore epicicloidale unisce precisione e convenienza.

Vai al prodotto
PSBN

Il riduttore epicicloidale ad elevate prestazioni con dentatura obliqua per una rotazione particolarmente silenziosa.

Vai al prodotto
PSN

Il riduttore di precisione con dentatura obliqua per una rotazione silenziosa e carichi elevati sul cuscinetto in uscita.

Vai al prodotto
PLN

Il riduttore epicicloidale a tenuta perfetta con dentatura diritta offre prestazioni molto elevate senza mai perdere la rigidità necessaria.

Vai al prodotto
PLFE

Il riduttore epicicloidale più corto con elevata rigidità torsionale e flangia di uscita.

Vai al prodotto
PFHE

Il riduttore con albero di uscita flangiato per applicazioni gravose

Vai al prodotto
PSFN

Il robustissimo riduttore di precisione con rotazione estremamente silenziosa e albero di uscita flangiato.

Vai al prodotto
PLFN

Il riduttore di precisione ad elevate prestazioni – semplice e rapido da montare.

Vai al prodotto
WPLE

Un riduttore epicicloidale angolare versatile, leggero ed economico.

Vai al prodotto
WPLQE

Il riduttore epicicloidale angolare con flangia di uscita quadrata - montaggio versatile ed ideale per carichi elevati.

Vai al prodotto
WPLPE

Il riduttore epicicloidale angolare è conveniente in termini di costi ed ideale per carichi molto elevati – montaggio versatile e lubrificazione a vita.

Vai al prodotto
WPLHE

Economico e con un cuscinetto in uscita robusto: il riduttore angolare WPLHE

Vai al prodotto
WPLN

Il riduttore angolare versatile con dentatura elicoidale per una rotazione silenziosa.

Vai al prodotto
WPLFE

E’ il riduttore epicicloidale angolare più corto con albero di uscita flangiato e massima rigidità torsionale.

Vai al prodotto
WPSFN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale più corto, con albero di uscita flangiato e albero cavo.

Vai al prodotto
WGN

Il riduttore angolare con dentatura elicoidale ad albero cavo – silenzioso e con sistema di accoppiamento sull’albero lento.

Vai al prodotto
HLAE

L’unico riduttore epicicloidale certificato nell'Hygienic Design, ideale per i processi di pulizia in sicurezza.

Vai al prodotto
NGV

Il riduttore epicicloidale per carrelli elevatori e trasportatori industriali. Compatto e dalle massime prestazioni.

Vai al prodotto

Riduttori planetari

In un riduttore planetario diverse ruote dentate cilindriche, distribuite uniformemente sulla circonferenza, ruotano su un'orbita concentrica fra una ruota a dentatura interna e una a dentatura esterna. La rotazione delle ruote dentate cilindriche ricorda il movimento che compiono i pianeti del Sistema solare. È da tale movimento che questi riduttori, chiamati anche epicicloidali, hanno preso il nome di "planetari". I componenti di un riduttore epicicloidale si possono suddividere in quattro parti principali.

La carcassa con dentatura interna integrata viene definita corona. Nella maggior parte dei casi la carcassa è fissa. Il pignone solare motore si trova al centro della corona ed è coassiale rispetto alla flangia di uscita. Il pignone solare è solitamente collegato ad un calettatore che consente di collegare meccanicamente l'albero motore. Durante il funzionamento gli ingranaggi planetari, posizionati su un portasatelliti, ruotano fra il pignone solare e la corona. Il portasatelliti funge contemporaneamente anche da albero di uscita del riduttore.

Gli ingranaggi planetari hanno la semplice funzione di trasmettere la coppia necessaria. Il numero dei loro denti non ha alcuna influenza sul rapporto del riduttore.

Anche il numero degli ingranaggi planetari può variare. All'aumentare del numero degli ingranaggi planetari aumenta la distribuzione del carico e, di conseguenza, la coppia trasmissibile. All'aumentare del numero degli ingranamenti dei denti, inoltre, diminuisce la potenza di rotazione. Dal momento che solo una parte della potenza totale deve essere trasmessa come potenza di rotazione, i riduttori epicicloidali presentano un rendimento elevato. Il vantaggio di un riduttore epicicloidale rispetto ad un semplice riduttore a ruote dentate cilindriche sta in questa distribuzione del carico. Di conseguenza con i riduttori epicicloidali è possibile trasmettere coppie elevate ed ottenere un rendimento altrettanto elevato, pur con una forma costruttiva compatta.

Mantenendo la corona costante, si possono realizzare rapporti diversi variando il numero di denti dell'ingranaggio solare e il numero di denti degli ingranaggi planetari: più piccolo l'ingranaggio solare, maggiore il rapporto. Dal punto di vista tecnico un range di rapporti ragionevole che si può ottenere per uno stadio planetario è quello compreso fra ca. 3:1 e 10:1, in quanto al di sotto e al di sopra di questi rapporti gli ingranaggi planetari e/o l'ingranaggio solare diventano molto piccoli. Si possono ottenere rapporti maggiori collegando uno dietro l'altro più stadi planetari nella stessa corona. In questo caso si parla di riduttori a più stadi.

Nei riduttori planetari si può avere anche una sovrapposizione di regimi e coppie quando, ad esempio, la corona non è fissa ma viene azionata in un senso di rotazione qualsiasi. È parimenti possibile bloccare l'albero di uscita per ottenere la coppia dalla corona. I riduttori planetari rivestono un'importanza notevole in numerosi settori dell'industria meccanica.

Si sono affermati in particolare in quegli ambiti nei quali vi è l'esigenza di trasmettere potenze e regimi elevati adattando convenientemente i rapporti di inerzia di massa. Con i riduttori epicicloidali è facile anche realizzare rapporti elevati. Le loro caratteristiche positive, unite alla struttura compatta, consentono svariate possibilità di impiego in applicazioni industriali.

 

I vantaggi dei riduttori planetari:

  • Albero di ingresso e albero di uscita coassiali

  • Distribuzione del carico su più ingranaggi planetari

  • Rendimento elevato grazie ad una potenza di rotazione ridotta

  • Possibilità di rapporti pressoché illimitate grazie alla combinazione di più stadi planetari

  • Idoneità all'uso come riduttori di velocità epicicloidali grazie al blocco di questa o quella parte del riduttore

  • Possibile utilizzo come fasatori

  • Buon rendimento volumetrico

  • Idoneità per una vastissima gamma di applicazioni

Avete domande?
Contattaci!
Telefono